ZHCSQ92C March   2022  – May 2025 AFE7903

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  发送器电气特性
    6. 4.6  射频 ADC 电气特性
    7. 4.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 4.8  数字电气特性
    9. 4.9  电源电气特性
    10. 4.10 时序要求
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 典型特性
      1. 4.12.1  30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.12.2  800MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.12.3  1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.12.4  2.6GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.12.5  3.5GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.12.6  4.9GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.12.7  6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.12.8  30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性
      9. 4.12.9  800MHz 下的 TX 典型特性
      10. 4.12.10 1.8GHz 下的 TX 典型特性
      11. 4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性
      12. 4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性
      13. 4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性
      14. 4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性
      15. 4.12.15 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

射频 ADC 电气特性

TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C;高于 6GHz 时 RX 输出速率 = 491.52MSPS 和 500MSPS,低于 6GHz 时 fADC = 2949.12MSPS,以及高于 6GHz 时 fADC = 3000MSPS;低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式,fREF = 491.52MHz;高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式,fCLK = 9GHz;标称电源;DSA 设置 = 3dB;串行器/解串器速率 = 24.33Gbps;除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ADCRES ADC 分辨率 14 位
FRFin RF 输入频率范围 5 7400 MHz
PFS_CW,min 器件引脚上的最小满量程输入功率(1) fIN = 5MHz,DSA = 0dB,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 -0.4 dBm
fIN = 30MHz,DSA = 0dB,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 -2.2 dBm
fIN = 410MHz,DSA = 0dB,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 12 -2.5 dBm
fIN = 830MHz,DSA=0dB -2.9 dBm
fIN = 1760MHz,DSA=0dB -2.8 dBm
fIN = 2610MHz,DSA=0dB -1.8 dBm
fIN = 3610MHz,DSA=0dB -0.4 dBm
fIN = 4910MHz,DSA=0dB 0.1 dBm
RTERM 输入基准阻抗 100.0 Ω
ATTrange DSA 衰减范围 25.0 dB
ATTstep DSA 衰减步长 0.5 dB
DSA 衰减步长精度 校准后 Delta=Gatt(X)-Gatt(X-1),Fin=3610MHz 0.1 dB
DSA 增益步长相位精度
任何 8dB 范围
校准后 Fin=3610MHz 0.9 度
DSA 增益步长相位精度
任何 8dB 范围
校准后 Fin=4910MHz 1.8 度
Gflat 增益平坦度 在 80MHz 带宽上测得 0.2 dB
在 200MHz 带宽上测得 0.5 dB
在 400MHz 带宽上测得 1.1 dB
NSD 噪声密度(3)
(小信号 = -30dBFS)
fIN = 5MHz,DSA = 3dB,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 -147.1 dBFS/Hz
fIN = 30MHz,DSA = 3dB,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 -150.7 dBFS/Hz
fIN = 410MHz,DSA = 3dB,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 -155.4 dBFS/Hz
fIN = 830MHz,DSA = 3dB -156.2 dBFS/Hz
fIN = 1760MHz,DSA = 3dB -156.0 dBFS/Hz
fIN = 2610MHz,DSA = 3dB -155.4 dBFS/Hz
fIN = 3610MHz,DSA = 3dB -155.1 dBFS/Hz
fIN = 4910MHz,DSA = 3dB -155.1 dBFS/Hz
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48,3<=Atten<=22 -147.8 dBFS/Hz
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24,3<=Atten<=22 -151.5 dBFS/Hz
fIN = 410MHz,3<=Atten<=22,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 -156.6 dBFS/Hz
fIN = 830MHz,3<=Atten<=22 -156.0 dBFS/Hz
fIN = 1760MHz,3<=Atten<=25 -155.8 dBFS/Hz
fIN = 2610MHz,3<=Atten<=25 -155.7 dBFS/Hz
fIN = 3610MHz,3<=Atten<=25 -155.4 dBFS/Hz
fIN = 4910MHz,3<=Atten<=25 -155.8 dBFS/Hz
NFmin 最小噪声系数
DSA Atten=0 - 3dB
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 29.4 dB
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 24.5 dB
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 19.3 dB
fIN = 830MHz 19.1 dB
fIN = 1760MHz 19.0 dB
fIN = 2610MHz 20.9 dB
fIN = 3610MHz 22.8 dB
fIN = 4910MHz 22.4 dB
NF 噪声系数(4)
DSA 衰减 = 4dB
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 30.6 dB
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 25.1 dB
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 20.1 dB
fIN = 830MHz 20.0 dB
fIN = 1760MHz 20.6 dB
fIN = 2610MHz 21.9 dB
fIN = 3610MHz 23.5 dB
fIN = 4910MHz 22.3 dB
NFmax 噪声系数
DSA Atten=20dB
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 45.9 dB
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 40.2 dB
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 35.0 dB
fIN = 830MHz 34.7 dB
fIN = 1760MHz 35.2 dB
fIN = 2610MHz 36.0 dB
fIN = 3610MHz 37.3 dB
fIN = 4910MHz 37.6 dB
IMD3 fIN ± 10MHz 时三阶双音互调
单音幅度为 -7dBFS
fIN= 30±1MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 -82 dBc
fIN = 400MHz 和 405MHz,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 -75 dBc
fIN = 840MHz -82 dBc
fIN = 1770MHz -84 dBc
fIN = 2610MHz -74 dBc
fIN = 3610MHz -77 dBc
fIN = 4920MHz -76 dBc
SFDR 无杂散动态范围
在输出带宽范围内,AIN = -3dBFS
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 78 dBFS
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 100 dBFS
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 94 dBFS
fIN = 830MHz 88 dBFS
fIN = 1760MHz 81 dBFS
fIN = 2610MHz 88 dBFS
fIN = 3610MHz 84 dBFS
fIN = 4910MHz 79 dBFS
HD2 二次谐波失真
AIN = -3dBFS(2)
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 -84 dBFS
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,旁路模式(仅 TI 测试模式) -91 dBFS
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,旁路模式(仅 TI 测试模式) -90 dBFS
fIN = 830MHz -86 dBFS
fIN = 1760MHz -90 dBFS
fIN = 2610MHz -88 dBFS
fIN = 3610MHz -87 dBFS
fIN = 4910MHz -84 dBFS
HD3 三次谐波失真
AIN = -3dBFS
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 -78 dBFS
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,旁路模式(仅 TI 测试模式) -96 dBFS
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,旁路模式(仅 TI 测试模式) -94 dBFS
fIN = 830MHz -80 dBFS
fIN = 1760MHz -85 dBFS
fIN = 2610MHz -86 dBFS
fIN = 3610MHz -78 dBFS
fIN = 4910MHz -75 dBFS
HDn,n>3 SFDR(不包括 HD2 和 HD3)
AIN = -3dBFS
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 -94 dBFS
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 -94 dBFS
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 -94 dBFS
fIN = 830MHz -88 dBFS
fIN = 1760MHz -81 dBFS
fIN = 2610MHz -88 dBFS
fIN = 3610MHz -84 dBFS
fIN = 4910MHz -82 dBFS
SFDR 无杂散动态范围
AIN = -13dBFS
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 101 dBFS
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 105 dBFS
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 95 dBFS
fIN = 830MHz 89 dBFS
fIN = 1760MHz 89 dBFS
fIN = 2610MHz 95 dBFS
fIN = 3610MHz 87 dBFS
fIN = 4910MHz 90 dBFS
HD2 二次谐波失真(2)
AIN = -13dBFS
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 -104 dBFS
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,旁路模式(仅 TI 测试模式) -91 dBFS
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,旁路模式(仅 TI 测试模式) -104 dBFS
fIN = 830MHz,含电路板修整 -79 dBFS
fIN = 1760MHz,含电路板修整 -102 dBFS
fIN = 2610MHz,含电路板修整 -100 dBFS
fIN = 3610MHz,含电路板修整 -101 dBFS
fIN = 4910MHz,含电路板修整 -99 dBFS
HD3 三次谐波失真
AIN = -13dBFS
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 -103 dBFS
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,旁路模式(仅 TI 测试模式) -84 dBFS
fIN = 381MHz,fADC = 3000MSPS,旁路模式(仅 TI 测试模式) -91 dBFS
fIN = 830MHz -95 dBFS
fIN = 1760MHz -95 dBFS
fIN = 2610MHz -98 dBFS
fIN = 3610MHz -97 dBFS
fIN = 4910MHz -94 dBFS
HDn,n>3 SFDR(不包括 HD2 和 HD3)
AIN = -13dBFS
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 -104 dBFS
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 -105 dBFS
fIN = 410MHz,fADC = 3000MSPS,fNCO = 400MHz,抽取因子为 24 -95 dBFS
fIN = 830MHz -89 dBFS
fIN = 1760MHz -89 dBFS
fIN = 2610MHz -95 dBFS
fIN = 3610MHz -90 dBFS
fIN = 4910MHz -90 dBFS
TX-RX 隔离 2TXOUT 至 1RXIN
4TXOUT 至 3RXIN
fIN = 5MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 17MHz,抽取因子为 48 -105 dB
fIN = 30MHz,fADC = 1500MSPS,fNCO = 30MHz,抽取因子为 24 -101 dB
fIN = 400MHz -99 dB
fIN = 830MHz -86 dB
fIN = 1760MHz -87 dB
fIN = 2610MHz -84 dB
fIN = 3610MHz -82 dB
fIN = 4910MHz -82 dB
通过向 DSA 添加数字增益范围,可以降低最小衰减时的输入满量程,从而扩展 DSA 的有用范围。噪声系数在数字增益范围内保持恒定。
在特定印刷电路板上进行 HD2 修整之后。
在 DSA = 3dB 至 0dB 范围内,DSA 每降低 1dB,NSD 增加 1dB
DSA 大于 3dB 时,每增加 1dB,NF 增加 1dB