ZHCSQ92C March 2022 – May 2025 AFE7903
PRODUCTION DATA
TA = +25°C 时的典型值。30MHz 下的默认条件:ADC 采样率 = 3000MSPS、输出采样率 = 500MSPS(抽取因子为 6x)、外部时钟模式、AIN = –3dBFS 和 DSA 设置 = 3dB。
| 标准化为 6.6GHz |
| 在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持 |
| 在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持 |

| 在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持 |

| 在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持 |
| FIN = 6.851GHz,FNCO = 6.85GHz |
| FIN = 6.851GHz,FNCO = 6.85GHz |

| 100MHz 频率间隔 |




| FIN = 6.851GHz,FNCO = 6.85GHz |
| FIN = 6.851GHz,FNCO = 6.85GHz |
| FIN = 6.851GHz,FNCO = 6.85GHz |
| 100MHz 频率间隔 |
| 50MHz 子载波间隔,不包括三阶失真 |