ZHCSQ92C March   2022  – May 2025 AFE7903

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  发送器电气特性
    6. 4.6  射频 ADC 电气特性
    7. 4.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 4.8  数字电气特性
    9. 4.9  电源电气特性
    10. 4.10 时序要求
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 典型特性
      1. 4.12.1  30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.12.2  800MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.12.3  1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.12.4  2.6GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.12.5  3.5GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.12.6  4.9GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.12.7  6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.12.8  30 MHz 和 600 MHz 下的 TX 典型特性
      9. 4.12.9  800MHz 下的 TX 典型特性
      10. 4.12.10 1.8GHz 下的 TX 典型特性
      11. 4.12.11 2.6GHz 下的 TX 典型特性
      12. 4.12.12 3.5GHz 下的 TX 典型特性
      13. 4.12.13 4.9GHz 下的 TX 典型特性
      14. 4.12.14 7.1GHz 下的 TX 典型特性
      15. 4.12.15 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

4.9GHz 下的 RX 典型特性

TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 491.52MSPS(抽取因子为 6),PLL 时钟模式,其中 fREF = 491.52MHz,AIN = -3dBFS,DSA 设置= 4dB。

AFE7903 RX 带内增益平坦度,fIN = 4900MHz
通过匹配,为每个 DSA 设置标准化为 4.9 GHz 下的功率
图 4-173 RX 带内增益平坦度,fIN = 4900MHz
AFE7903 fOUT = 4.9GHz 时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,标准化为 25°C 时的相位
图 4-175 fOUT = 4.9GHz 时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 4.9GHz 匹配
差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 - 1)- PIN(DSA 设置)+ 1
图 4-177 4.9GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 4.9GHz 匹配
积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)- PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置)
图 4-179 4.9GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 4.9GHz 匹配
差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 - 1)- PhaseIN(DSA 设置)
图 4-181 4.9GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 4.9GHz 匹配
积分相位误差 = 相位(DSA 设置)- 相位(DSA 设置 = 0)
图 4-183 4.9GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,偏移频率为 12.5MHz
图 4-185 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,偏移频率为 12.5MHz
图 4-187 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,频率间隔 = 20MHz,DSA = 4dB
图 4-189 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,在 HD2 修整后测量,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-191 4.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,在 HD2 修整后测量,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-193 4.9GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-195 4.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-197 4.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系
使用 4.9GHz 匹配
图 4-199 4.9GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,偏移为 12.5MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压
图 4-201 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,为每个通道标准化为 25°C 时的满量程
图 4-174 4.9GHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 4.9GHz 匹配
差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 - 1)- PIN(DSA 设置)+ 1
图 4-176 4.9GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 4.9GHz 匹配
积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)- PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置)
图 4-178 4.9GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 4.9GHz 匹配
差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 - 1)- PhaseIN(DSA 设置)
图 4-180 4.9GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 4.9GHz 匹配
积分相位误差 = 相位(DSA 设置)- 相位(DSA 设置 = 0)
图 4-182 4.9GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下的 RX 输出 FFT
使用 4.9GHz 匹配时,fIN = 4910MHz,AIN = -3dBFS
图 4-184 4.9GHz 条件下的 RX 输出 FFT
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,DSA 设置 = 12dB,偏移频率为 12.5MHz
图 4-186 4.9GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔 = 20MHz
图 4-188 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,频率间隔 = 20MHz,DSA = 12dB
图 4-190 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 和温度间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,在 HD2 修整后测量,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-192 4.9GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 和温度间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-194 4.9GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-196 4.9GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX 带内 SFDR (±400MHz) 与输入振幅和通道间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,抽取因子为 3
图 4-198 4.9GHz 条件下 RX 带内 SFDR (±400MHz) 与输入振幅和通道间的关系
AFE7903 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系
使用 4.9GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压
图 4-200 4.9GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系