ZHCSQ92C March 2022 – May 2025 AFE7903
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围 | DVDD0P9、VDDT0P9 | -0.3 | 1.2 | V |
| VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2PLL、VDD1P2PLLCLKREF、VDD1P2FB、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML | -0.3 | 1.4 | V | |
| VDD1P8RX、VDD1P8RXCLK、VDD1P8TX、VDD1P8TXDAC、VDD1P8TXENC、VDD1P8PLL、VDD1P8PLLVCO、VDD1P8FB、VDD1P8FBCLK、VDD1P8GPIO、VDDA1P8 | -0.5 | 2.1 | V | |
| 引脚电压范围 | {1/3}RXIN+/- | -0.5 | VDDRX1P8+0.3 | V |
| {1/3}TXOUT+/- | -0.5 | VDDTX1P8+0.3 | V | |
| REFCLK+/-、SYSREF+/- | -0.3 | 1.4 | V | |
| {1:8}SRX+/- | -0.3 | 1.4 | V | |
| {1:8}STX+/- | -0.3 | 1.4 | V | |
| GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1 | -0.5 | VDD1P8GPIO + 0.3 | V | |
| IFORCE、VSENSE | -0.3 | VDDCLK1P8 + 0.3 | V | |
| SRDAMUX1、SRDAMUX2 | -0.3 | VDDA1P8+0.3 | V | |
| PMAX(xRXIN+/-) | fIN = 5MHz,DSA = 20dB | 19.7 | dBm | |
| fIN = 30MHz,DSA = 20dB | 17.8 | |||
| fIN = 410MHz,DSA = 20dB | 17.6 | |||
| fIN = 830MHz,DSA = 20dB | 16.7 | |||
| fIN = 1760MHz,DSA = 20dB | 17.0 | |||
| fIN = 2610MHz,DSA = 20dB | 18 | |||
| fIN = 3610MHz,DSA = 20dB | 18.5 | |||
| fIN = 4910MHz,DSA = 20dB | 19.3 | |||
| 峰值输入电流 | 任意输入 | 20 | mA | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |