ZHCSQ60A August 2025 – September 2025 TCAN1476-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.3 | 6 | V |
| VIO | 电源电压 I/O 电平转换器(带“V”后缀的器件) | -0.3 | 6 | V |
| VBUS | CANH1/CANH2 和 CANL1/CANL2 上的 CAN 总线 I/O 电压范围 | -58 | 58 | V |
| VDIFF | CANHx 和 CANLx 之间的最大差分电压 VDIFF = (CANH - CANL) |
-45 | 45 | V |
| VLogic_Input | 逻辑引脚输入电压(TXD1/TXD2、STB1/STB2) | -0.3 | 6 | V |
| VRXD | 逻辑输出电压范围 (RXD1/RXD2) | -0.3 | 6 | V |
| IO(RXD) | RXD1/RXD2 输出电流 | -8 | 8 | mA |
| TJ | 结温 | -40 | 165 | °C |
| TSTG | 贮存温度 | -65 | 165 | °C |