ZHCSQ60A August 2025 – September 2025 TCAN1476-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 一个通道平均功耗 正常模式 |
VCC = 5V,VIO = 3.3V,TJ = 27°C,RL = 60Ω,CL_RXD = 15pF TXD 输入 = 250kHz 50% 占空比方波 |
60 | mW | ||
| VCC = 5.5V,VIO = 5.5V,TJ = 150°C,RL = 50Ω,CL_RXD = 15pF TXD 输入 = 2.5MHz 50% 占空比方波 |
120 | mW | ||||
| TTSD | 热关断温度 | 192 | °C | |||
| TTSD_HYS | 热关断迟滞 | 10 | ||||