ZHCSQ60A August   2025  – September 2025 TCAN1476-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热特性
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  功耗额定值
    8. 6.8  电气特性
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
      1. 8.1.1 信号改善
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 引脚说明
        1. 8.3.1.1 TXD1 和 TXD2
        2. 8.3.1.2 GND1 和 GND2
        3. 8.3.1.3 VCC
        4. 8.3.1.4 RXD1 和 RXD2
        5. 8.3.1.5 VIO(仅限 TCAN1476V-Q1)
        6. 8.3.1.6 CANH1、CANL1、CANH2 和 CANL2
        7. 8.3.1.7 STB1 和 STB2(待机)
      2. 8.3.2 CAN 总线状态
      3. 8.3.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 8.3.4 CAN 总线短路电流限制
      5. 8.3.5 热关断 (TSD)
      6. 8.3.6 欠压锁定
      7. 8.3.7 未供电设备
      8. 8.3.8 悬空引脚
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 工作模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
        1. 8.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 8.4.4 驱动器和接收器功能
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 CAN 终端
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

概述

TCAN1476-Q1 器件符合或超出 ISO 11898-2:2024 控制器局域网物理层标准的附件 A 信号改善能力 (SIC) 规范的规格。这些器件与数据速率无关,因此向后兼容,可支持传统 CAN (CAN CC) 应用,同时还支持高达 8Mbps 的 CAN FD 网络。这些器件支持待机模式,可将 CAN 通道置于超低电流消耗模式。在 CAN 总线上接收到有效的唤醒模式 (WUP) 后,器件会通过 RXD 引脚向微控制器发送信号。然后,MCU 可以使用 STB 引脚将通道置于正常模式。

TCAN1476-Q1 具有两个独立的总线侧电源轨 VCC1 和 VCC2。TCAN1476V-Q1 具有两个独立的电源轨,即 VCC 总线侧电源和 VIO 逻辑电源(用于逻辑电平转换,可直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器)。