ZHCSQ60A August   2025  – September 2025 TCAN1476-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  ESD 等级(IEC 瞬态)
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热特性
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  功耗额定值
    8. 6.8  电气特性
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
      1. 8.1.1 信号改善
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 引脚说明
        1. 8.3.1.1 TXD1 和 TXD2
        2. 8.3.1.2 GND1 和 GND2
        3. 8.3.1.3 VCC
        4. 8.3.1.4 RXD1 和 RXD2
        5. 8.3.1.5 VIO(仅限 TCAN1476V-Q1)
        6. 8.3.1.6 CANH1、CANL1、CANH2 和 CANL2
        7. 8.3.1.7 STB1 和 STB2(待机)
      2. 8.3.2 CAN 总线状态
      3. 8.3.3 TXD 显性超时 (DTO)
      4. 8.3.4 CAN 总线短路电流限制
      5. 8.3.5 热关断 (TSD)
      6. 8.3.6 欠压锁定
      7. 8.3.7 未供电设备
      8. 8.3.8 悬空引脚
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 工作模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
        1. 8.4.3.1 待机模式下通过唤醒模式 (WUP) 实现的远程唤醒请求
      4. 8.4.4 驱动器和接收器功能
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 CAN 终端
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

TCAN1476-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) SIC 收发器,满足 ISO 11898-2:2024 附件 A 信号改善功能 (SIC) 规范对物理层的要求。该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。借助信号改善功能,许多应用能够在具有多个无端桩线的大型网络中以 2Mbps、5Mbps 甚至更高的速率工作,从而发挥 CAN FD(灵活数据速率)的真正优势。

这些器件满足 ISO 11898-2:2024 附件 A SIC 模式规范要求的时序规范,因此与普通的 CAN FD 收发器相比,具有更严格的位时序对称性。这提供了更大的时序窗口来对正确的位进行采样,并能够在固有振铃和位失真的大型复杂星形网络中实现无差错通信。

该器件与 TCAN1046A-Q1 或 TCAN1046AV-Q1 等 14 引脚双 CAN FD 收发器引脚兼容。

以“V”为后缀的 TCAN1476-Q1 器件具有通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 控制器。两个 CAN 通道通过待机引脚支持独立的模式控制。因此,可以在不影响其他 CAN 通道状态的情况下将每个收发器置于低功耗状态待机模式。低功耗待机模式允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件还包括许多保护功能,例如欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TCAN1476-Q1TCAN1476V-Q1VSON(14,DMT)4.5mm x 3mm
有关更多信息,请参阅 节 12。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TCAN1476-Q1 简化版方框图简化版方框图