ZHCSPM0D May 2023 – February 2026 TMAG5253
PRODUCTION DATA
对于传感器实体并未与 ADC 或微控制器布置在同一块电路板上的遥感应用,具备驱动线束中容性负载的功能非常重要。TMAG5253 支持遥感应用,能够在 OUT 引脚上支持高达 1nF 的容性负载。对于典型电缆电容 100pF/m,TMAG5253 可支持长达 10m 的电缆长度。
一些遥感应用可能需要一种器件,来检测互连导线是否开路或短路。TMAG5253 可以支持此功能,它能够在输出端驱动高达 ±1mA 的电流负载。要设计断线检测功能,首先,选择一个灵敏度选项,使输出电压在正常工作期间保持在 VL 范围内。接下来在 OUT 和 VCC 之间添加一个上拉电阻器。TI 建议采用介于 20kΩ 和 100kΩ 之间的值,并且流经 OUT 的电流不得超过 IO 规格,包括进入外部 ADC 的电流。然后,如果测得的输出电压处于 VCC 或 GND 的 100mV 范围以内,则存在故障情况。图 9-10 展示了该电路,表 9-4 说明了故障情况。
| 故障情况 | VOUT |
|---|---|
| VCC 断开 | 接近 GND |
| GND 断开 | 接近 VCC |
| VCC 对 OUT 短路 | 接近 VCC |
| GND 对 OUT 短路 | 接近 GND |