ZHCSPM0D May 2023 – February 2026 TMAG5253
PRODUCTION DATA
TMAG5253 具有比例式模拟架构,可随电源电压线性调整静态电压和灵敏度。例如,当 VCC = 3.465V 时,与 VCC = 3.3V 相比,瞬态电压和灵敏度高 5%。当 ADC 使用 VCC 作为基准时,无论电源电压容差如何,该比例式行为都使外部 ADC 能够数字化更一致的值。
使用 方程式 5 计算灵敏度比例式误差:
其中
TMAG5253 双极器件选项的静态电压具有比例式架构。对于双极器件选项,在 0mT 处,静态电压通常为电源电压 VCC 的一半。使用 方程式 6 计算静态电压比例式误差:
其中