ZHCSPM0D May 2023 – February 2026 TMAG5253
PRODUCTION DATA
图 8-4 展示了双极器件选项 (B) 的响应,该选项对正负磁场都敏感。图 8-5 展示了双极器件选项 (U) 的响应,该选项仅对正磁场敏感。
在室温下,使用 方程式 10 计算 TMAG5253 的理想一阶传递函数,其中输出电压是输入磁场和电源电压的线性函数。
其中
VQ 是 0mT 磁场时的静态输出电压。
例如,考虑双极磁响应版本 TMAG5253BA3,它在 3.3V 电源电压和室温下的灵敏度为 15mV/mT。在本例中,当 VCC = 3.4V 且输入磁场为 67mT 时,可以计算输出电压 VOUT。