ZHCSPM0D May 2023 – February 2026 TMAG5253
PRODUCTION DATA
和滑动位移感应配置不同的是,迎面位移配置的磁通密度要么完全为正,要么完全为负,具体取决于最靠近传感器的是磁体的南极还是北极。因此,在这种机械配置中,用户可以选择仅对南磁场敏感的传感器。如果无法控制磁体的极性,则选择双极版本 (TMAG5253B)。磁通密度与距离的映射关系取决于多种因素,例如磁体的材质和尺寸。图 9-9 展示了当磁体向传感器移动时磁通密度始终为正值。根据磁场范围,选择具有 ±80mT 满量程的 TMAG5253BA3 版本。图 9-9 展示了当磁体从距离传感器 10mm 移动到 5mm 距离时该传感器的输出电压。DRV5056 距离测量工具可以计算迎面配置中不同磁体规格条件下磁通密度与距离的预期映射关系。