ZHCSPF6D February 2022 – September 2026 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| VINMIN | 启动的输入电压上升阈值 | 启动前 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | V |
| 输入电压下降阈值 | 运行后 | 2.45 | 2.7 | 3 | V | |
| ISD(VIN) | VIN 引脚处的关断静态电流 | EN = 0V | 0.25 | 1 | µA | |
| IBIAS | VOUT/FB 处的非开关输入电流 | 固定 5.0V Vout,VVOUT/FB = 5.25V | 4.2 | 6.5 | µA | |
| IBIAS | VOUT/FB 处的非开关输入电流 | 固定 3.3Vout,VVOUT/FB = 3.47V | 4.2 | 6.5 | µA | |
| IQVIN(nonsw) | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(1) | 固定 5V VOUT,VVOUT/FB = 5.25V | 1.6 | 3 | µA | |
| IQVIN(nonsw) | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(1) | 固定 3.3V VOUT,VVOUT/FB = 3.47V | 1.2 | 2.2 | µA | |
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN-WAKE | EN 唤醒阈值 | 0.5 | 0.7 | 1 | V | |
| VEN-VOUT | VOUT 的精密使能上升阈值 | 1.16 | 1.23 | 1.3 | V | |
| VEN-HYST | 使能迟滞低于 VEN-VOUT | 0.3 | 0.35 | 0.4 | V | |
| ILKG-EN | 使能引脚输入漏电流 | VEN = VIN = 13.5V | 10 | nA | ||
| 内部 LDO(VCC 引脚) | ||||||
| VCC | VCC 引脚输出电压 | VFB = 0V,IVCC = 1mA | 3.1 | 3.3 | 3.45 | V |
| 电压反馈(VOUT/FB 引脚) | ||||||
| VOUT | 固定 VOUT 的输出电压精度 | 3.3V VOUT,VIN = 3.6V 至 36V,FPWM 模式 | 3.27 | 3.3 | 3.32 | V |
| 5V VOUT,VIN = 5.5V 至 36V,FPWM 模式 | 4.94 | 5.00 | 5.06 | V | ||
| VFB | 内部基准电压精度 | VOUT = 1V,VIN = 3.0V 至 36V,FPWM 模式 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | V |
| IFB(LKG) | FB 输入电流 | 可调配置,FB = 1V | 10 | nA | ||
| 电流限值 | ||||||
| IPEAKMAX | 高侧峰值电流限值 | LMQ66430 | 3.9 | 4.4 | 5 | A |
| IVALMAX | 低侧谷值电流限值 | LMQ66430 | 2.9 | 3.5 | 4 | A |
| IPEAKMIN | 最小峰值电流限制 | LMQ66430,自动模式 | 0.55 | 0.69 | 0.86 | A |
| INEGMIN | 低侧谷值电流负限值 | LMQ66430,FPWM 模式 | -1.5 | -1.3 | -1 | A |
| IPEAKMAX | 高侧峰值电流限值 | LMQ66420 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | A |
| IVALMAX | 低侧谷值电流限值 | LMQ66420 | 1.9 | 2.2 | 2.53 | A |
| IPEAKMIN | 最小峰值电流限制 | LMQ66420,自动模式 | 0.37 | 0.5 | 0.65 | A |
| INEGMIN | 负电流限值 | LMQ66420,FPWM 模式 | -1 | -0.8 | -0.6 | A |
| IPEAKMAX | 高侧峰值电流限值 | LMQ66410 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | A |
| IVALMAX | 低侧谷值电流限值 | LMQ66410 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | A |
| IPEAKMIN | 最小峰值电流限制 | LMQ66410,自动模式 | 0.17 | 0.27 | 0.35 | A |
| INEGMIN | 低侧谷值电流负限值 | LMQ66410,FPWM 模式 | -1 | -0.8 | -0.6 | A |
| IZC | 过零电流限值 | 自动模式 | 30 | 80 | 135 | mA |
| 电源正常(PG 引脚) | ||||||
| PGOV | PG 上限阈值 - 上升 | VOUT/FB %(固定或可调输出) | 104 | 108 | 111 | % |
| PGUV | PG 上限阈值 - 下降 | VOUT/FB %(固定或可调输出) | 89 | 91 | 94.2 | % |
| PGHYST | OV 的 PG 恢复迟滞 | VOUT/FB 目标调节电压 % | 2 | 2.4 | 2.8 | % |
| UV 的 PG 恢复迟滞 | VOUT/FB 目标调节电压 % | 2 | 3.3 | 4.6 | % | |
| VPG-VAL | PG 功能的最小 VIN | VEN = 0V,RPG_PU = 10kΩ | 1.5 | V | ||
| RPG | PG 导通电阻 | VEN = 3.3V,200µA 上拉电流 | 100 | Ω | ||
| RPG | PG 导通电阻 | VEN = 0V,200µA 上拉电流 | 100 | Ω | ||
| tRESET_FILTER | PG 下降沿抗尖峰脉冲延迟 | 25 | 40 | 75 | µs | |
| tPG_ACT | PG 高电平信号的延迟时间 | 1.35 | 2.5 | 4 | ms | |
| 软启动 | ||||||
| tSS | 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VOUT/FB 的时间 | 2 | 3.5 | 4.6 | ms | |
| tHICCUP | 重试软启动之前处于断续模式的时间 | 30 | 50 | 75 | ms | |
| FSW(2.2MHz) | 2.2MHz 固定开关频率 | 2100 | 2200 | 2300 | kHz | |
| 振荡器(RT 引脚) | ||||||
| fADJ | 频率调节范围 | 0.25 | 2.2 | MHz | ||
| FSW(2p2MHz) | 2.2MHz 固定开关频率 | RT 引脚连接至 GND | 2100 | 2200 | 2300 | kHz |
| FSW(Adj) | 外部频率 (400kHz) 的精度 | RRT = 39.2kΩ 0.1% 电阻 | 340 | 400 | 460 | kHz |
| FSW(Adj) | 外部频率 (2.2MHz) 的精度 | RRT = 6.92kΩ 0.1% 电阻 | 2100 | 2200 | 2450 | kHz |
| 开关节点 | ||||||
| tON-MIN | 最短高侧开关导通时间 | FPWM 模式 IOUT = 1A,2.2MHz 固定 | 65 | 75 | ns | |
| tOFF-MIN | 最短高侧开关关断时间 | 60 | 85 | ns | ||
| tON-MAX | 最大高侧开关导通时间 | 压降中的 HS 超时 | 6 | 9 | 13 | µs |
| 功率级 | ||||||
| VBOOT_UVLO | 与 SW 相比 BOOT 引脚上的电压,将关闭高侧开关 | 2.1 | V | |||
| RDSON-HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 1A | 132 | 260 | mΩ | |
| RDSON-LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 1A | 75 | 140 | mΩ | |