ZHCSPE6AB June 2000 – October 2025 SN74LVC1G06
PRODUCTION DATA
开漏输出允许器件将电流灌入 GND,但不会从 VCC 拉出电流。当输出没有主动将线路拉至低电平时,它将进入高阻抗状态(三态)。由于输出电压可由外部上拉电阻器确定,因此该器件适用于各种应用,包括上行转换和下行转换。
考虑此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边沿,因此布线和负载条件应避免振铃。此外,该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大,而不会损坏器件。务必限制器件的功率输出,以避免因过电流而导致热失控和器件损坏。必须始终遵守绝对最大额定值 中规定的电气和热限值。