| 值 | 单位 |
|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | 2000 | V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | 1000 |
| 机器放电模型 (MM),符合 A115-A 标准 | 200 |
(1) JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出:250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。