ZHCSOT2D January   2022  – May 2025 AFE7906

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  RF ADC 电气特性
    6. 4.6  PLL/VCO/时钟电气特性
    7. 4.7  数字电气特性
    8. 4.8  电源电气特性
    9. 4.9  时序要求
    10. 4.10 开关特性
    11. 4.11 典型特性
      1. 4.11.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.11.2 800 MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.11.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.11.4 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.11.5 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.11.6 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.11.7 6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.11.8 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

电源电气特性

TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C;fADC = 2949.12MSPS;标称电源;单音幅度为 -1dBFS;DSA 衰减 = 0dB;串行器/解串器速率 = 24.33Gbps;除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 1:4R,fADC = 3GSPS,DDCRX = 6 倍抽取,fRX = 1.85GHz,8b/10b 编码,20Gbps,RX:4-8-4-1 673 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 376 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 17.5 mA
IVDD1P2 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX 557 mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC 75 mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 68 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1582 mA
Pdiss 功率耗散 4208 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 2:4R2F,fADC = 3GSPS,DDCFB = DDCRX = 6 倍抽取,fRX = 1.85GHz,8b/10b 编码,20Gbps,RX:4-8-4-1,FB:2-4-4-1 1006 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 548 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 17.5 mA
IVDD1P2 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX 839 mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC 92 mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 68 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 2174 mA
Pdiss 功率耗散 5996 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 4:4R,fADC = 3GSPS,DDCRX = 2 倍抽取 ,fRX = 2.25GHz,64/66编码,24.75Gbps,RX:8-8-2-1 672 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 506 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 17.5 mA
IVDD1P2 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX 552 mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC 76 mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 68 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1613 mA
Pdiss 功率耗散 4468 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 5:4R2F,fADC = 3GSPS,DDCRX = 12 倍抽取双通道,DDCFB = 3 倍抽取,fRX = 1.85GHz 和 2.65GHz,8b/10b 编码,20Gbps,RX:4-16-8-1,FB:4-4-4-1 1005 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 562 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 17.5 mA
IVDD1P2 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX 837 mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC 92 mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 68 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 2359 mA
Pdiss 功率耗散 6195 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 6:4R,fADC = 3GSPS,DDCRX = 12 倍抽取双通道,fRX = 1.85GHz 和 2.65GHz,8b/10b 编码,20Gbps,RX:4-16-8-1 671 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 374 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 17.5 mA
IVDD1P2 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX 555 mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC 75 mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 67 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1702 mA
Pdiss 功率耗散 4305 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 7:配置与模式 2“睡眠模式”相同。SLEEP 引脚上拉为高电平。 16 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 295 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 12 mA
IVDD1P2 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX 4 mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC 24 mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 45 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 156 mA
Pdiss 功率耗散 818 mW