ZHCSOT2D January 2022 – May 2025 AFE7906
PRODUCTION DATA
TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 491.52MSPS(抽取因子为 6),PLL 时钟模式,其中 fREF = 491.52MHz,AIN = –3dBFS,DSA 设置 = 4dB。

| 使用 0.8GHz 匹配时,标准化为 830MHz | ||

| 使用 0.8GHz 匹配时,标准化为 25°C 时的相位 | ||

| 使用 0.8GHz 匹配 | ||
| 差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 - 1)- PIN(DSA 设置)+ 1 |

| 使用 0.8GHz 匹配 | ||
| 积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)- PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置) |

| 使用 0.8GHz 匹配 | ||
| 差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 - 1)- PhaseIN(DSA 设置) |

| 使用 0.8GHz 匹配 | ||
| 积分相位误差 = Phase(DSA 设置)- Phase(DSA 设置 = 0) |

| 使用 0.8GHz 匹配时,偏移频率为 12.5MHz |

| 使用 0.8GHz 匹配时,偏移频率为 12.5MHz | ||

| 使用 0.8GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔 = 20MHz |

| 使用 0.8GHz 匹配时,频率间隔 = 20MHz,DSA = 12dB |

| 使用 0.8GHz 匹配时,在 HD2 修整后测量,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 0.8GHz 匹配时,在 HD2 修整后测量,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 0.8GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 0.8GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 0.8GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压 |

| 使用 0.8GHz 匹配时,偏移为 12.5MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压 |

| 使用 0.8GHz 匹配时,为每个通道标准化为 25°C 时的满量程 |

| 使用 0.8GHz 匹配 | ||
| 差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 - 1)- PIN(DSA 设置)+ 1 |

| 使用 0.8GHz 匹配 | ||
| 积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)- PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置) |

| 使用 0.8GHz 匹配 | ||
| 差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 - 1)- PhaseIN(DSA 设置) |

| 使用 0.8GHz 匹配 | ||
| 积分相位误差 = Phase(DSA 设置)- Phase(DSA 设置 = 0) |

| 使用 0.8GHz 匹配时,fIN = 840MHz,AIN = -3dBFS |

| 使用 0.8GHz 匹配时,DSA 设置 = 12dB,偏移频率为 12.5MHz |

| 使用 0.8GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔 = 20MHz |

| 使用 0.8GHz 匹配时,频率间隔 = 20MHz,DSA = 4dB |

| 使用 0.8GHz 匹配时,频率间隔 = 20MHz,DSA = 12dB |

| 使用 0.8GHz 匹配时,在 HD2 修整后测量,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 0.8GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 0.8GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 0.8GHz 匹配 | ||

| 使用 0.8GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压 |