ZHCSOT2D
January 2022 – May 2025
AFE7906
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
规格
4.1
绝对最大额定值
4.2
ESD 等级
4.3
建议运行条件
4.4
热性能信息
4.5
RF ADC 电气特性
4.6
PLL/VCO/时钟电气特性
4.7
数字电气特性
4.8
电源电气特性
4.9
时序要求
4.10
开关特性
4.11
典型特性
4.11.1
30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
4.11.2
800 MHz 下的 RX 典型特性
4.11.3
1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
4.11.4
2.6 GHz 下的 RX 典型特性
4.11.5
3.5 GHz 下的 RX 典型特性
4.11.6
4.9 GHz 下的 RX 典型特性
4.11.7
6.8GHz 下的 RX 典型特性
4.11.8
PLL 和时钟典型特性
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
1
特性
申请完整数据表
六个射频采样 14 位、3GSPS ADC
最大射频信号带宽:
4 个 ADC:每个 ADC 为 1200 MHz
6 个 ADC:每个 ADC 为 600 MHz
射频频率范围:5MHz 至 12GHz
数字步进衰减器 (DSA):25dB 范围,0.5dB 步长
单频带 DDC(在 6 个通道上)和双频带 DDC(在 4 个通道上)
每个 DDC 通道 16 个 NCO
可选内部 PLL/VCO,提供 ADC 采样率下的 ADC 时钟或外部时钟
Sysref 对齐检测器
串行器/解串器数据接口:
可兼容 JESD204B 和 JESD204C
8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
子类 1 多器件同步
封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm