ZHCSOT2D January   2022  – May 2025 AFE7906

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  RF ADC 电气特性
    6. 4.6  PLL/VCO/时钟电气特性
    7. 4.7  数字电气特性
    8. 4.8  电源电气特性
    9. 4.9  时序要求
    10. 4.10 开关特性
    11. 4.11 典型特性
      1. 4.11.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.11.2 800 MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.11.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.11.4 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.11.5 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.11.6 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.11.7 6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.11.8 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

3.5 GHz 下的 RX 典型特性

TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 491.52MSPS(抽取因子为 6),PLL 时钟模式,其中 fREF = 491.52MHz,AIN = –3dBFS,DSA 设置 = 4dB。

AFE7906 RX 带内增益平坦度,fIN = 3600MHz
使用 3.6GHz 匹配时,标准化为 3.6GHz
图 4-137 RX 带内增益平坦度,fIN = 3600MHz
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 3.6GHz 匹配
差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 - 1)- PIN(DSA 设置)+ 1
图 4-139 3.6GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 3.6GHz 匹配
积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)- PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置)
图 4-141 3.6GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 未校准相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 3.6GHz 匹配
差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 - 1)- PhaseIN(DSA 设置)
图 4-143 3.6GHz 条件下 RX 未校准相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 3.6GHz 匹配
积分相位误差 = Phase(DSA 设置)- Phase(DSA 设置 = 0)
图 4-145 3.6GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下的 RX 输出 FFT
使用 3.6GHz 匹配时,fIN = 3610MHz,AIN = -3dBFS
图 4-147 3.6GHz 条件下的 RX 输出 FFT
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,频率间隔为 20MHz
图 4-149 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
AFE7906 3.76 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系
外部时钟模式,2 倍抽取
图 4-151 3.76 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-153 3.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-155 3.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系
AFE7906 RX HD2 与输入电平间的关系
外部时钟模式,25°C,2 倍抽取
图 4-157 RX HD2 与输入电平间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-159 3.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-161 3.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系
AFE7906 RX HD3 与输入电平间的关系
外部时钟模式,25°C,2 倍抽取
图 4-163 RX HD3 与输入电平间的关系
AFE7906 3.76GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入电平间的关系
外部时钟模式,25°C,2 倍抽取
图 4-165 3.76GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入电平间的关系
AFE7906 RX SFDR,在 3.6GHz 时不包括 HD2/3 与 DSA 设置和通道间的关系
使用 3.5GHz 匹配
图 4-167 RX SFDR,在 3.6GHz 时不包括 HD2/3 与 DSA 设置和通道间的关系
AFE7906 3.7GHz 条件下 RX 双频 SFDR 与输入振幅和频率间的关系
外部时钟模式,20MHz 子载波间隔,不包括三阶失真
图 4-169 3.7GHz 条件下 RX 双频 SFDR 与输入振幅和频率间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX IMD5 与电源电压和通道间的关系
使用 3.6GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压
图 4-171 3.6GHz 条件下 RX IMD5 与电源电压和通道间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 输入相位与温度间的关系
使用 3.6GHz 匹配时,标准化为 25°C 时的相位
图 4-138 3.6GHz 条件下 RX 输入相位与温度间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 3.6GHz 匹配
差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 - 1)- PIN(DSA 设置)+ 1
图 4-140 3.6GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 3.6GHz 匹配
积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)- PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置)
图 4-142 3.6GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 3.6GHz 匹配
差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 - 1)- PhaseIN(DSA 设置)
图 4-144 3.6GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 3.6GHz 匹配
积分相位误差 = Phase(DSA 设置)- Phase(DSA 设置 = 0)
图 4-146 3.6GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz
图 4-148 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系
AFE7906 RX IMD3 与输入电平间的关系
外部时钟模式,20MHz 子载波间隔,2 倍抽取
图 4-150 RX IMD3 与输入电平间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-152 3.6GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和通道间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-154 3.6GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和通道间的关系
AFE7906 3.76GHz 条件下 RX HD2 与输入电平间的关系
外部时钟模式,2 倍抽取
图 4-156 3.76GHz 条件下 RX HD2 与输入电平间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-158 3.6GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-160 3.6GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系
AFE7906 3.76GHz 条件下 RX HD3 与输入电平间的关系
外部时钟模式,2 倍抽取
图 4-162 3.76GHz 条件下 RX HD3 与输入电平间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入电平和 DSA 设置间的关系
使用 3.5GHz 匹配时,偏移频率为 12.5MHz
图 4-164 3.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入电平和 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 带内 SFDR (±200MHz) 与输入电平和通道间的关系
使用 3.5GHz 匹配
图 4-166 3.6GHz 条件下 RX 带内 SFDR (±200MHz) 与输入电平和通道间的关系
AFE7906 3.7GHz 条件下 RX 2 子载波 SFDR 与输入振幅和 DSA 设置间的关系
外部时钟模式,20MHz 子载波间隔,不包括三阶失真
图 4-168 3.7GHz 条件下 RX 2 子载波 SFDR 与输入振幅和 DSA 设置间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与电源电压和通道间的关系
使用 3.6GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压
图 4-170 3.6GHz 条件下 RX IMD3 与电源电压和通道间的关系
AFE7906 3.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源电压和通道间的关系
使用 3.6GHz 匹配时,单音幅度为 -20dBFS,偏移频率为 12.5MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压
图 4-172 3.6GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源电压和通道间的关系