ZHCSOT2D January   2022  – May 2025 AFE7906

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  RF ADC 电气特性
    6. 4.6  PLL/VCO/时钟电气特性
    7. 4.7  数字电气特性
    8. 4.8  电源电气特性
    9. 4.9  时序要求
    10. 4.10 开关特性
    11. 4.11 典型特性
      1. 4.11.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.11.2 800 MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.11.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.11.4 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.11.5 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.11.6 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.11.7 6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.11.8 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

6.8GHz 下的 RX 典型特性

TA = +25°C 时的典型值。30MHz 下的默认条件:ADC 采样率 = 3000MSPS,输出采样率 = 1500MSPS(抽取因子为 2x),外部时钟模式,AIN = –3dBFS,DSA 设置 = 3dB。

AFE7906 RX 带内增益平坦度
标准化为 6.6GHz
图 4-202 RX 带内增益平坦度
AFE7906 6.851GHz 条件下的 RX 校准差分振幅误差
在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持
图 4-204 6.851GHz 条件下的 RX 校准差分振幅误差
AFE7906 6.851GHz 条件下的 RX 校准积分振幅误差
在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持
图 4-206 6.851GHz 条件下的 RX 校准积分振幅误差
AFE7906 6.851GHz 条件下的 RX 校准差分相位误差
在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持
图 4-208 6.851GHz 条件下的 RX 校准差分相位误差
AFE7906 6.851GHz 条件下的 RX 校准积分相位误差
在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持
图 4-210 6.851GHz 条件下的 RX 校准积分相位误差
AFE7906 6.851GHz 和 -6dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
fNCO = 6.851GHz,fIN 偏移 -130kHz
图 4-212 6.851GHz 和 -6dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
AFE7906 6.851GHz 和 -30dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
fNCO = 6.851GHz,fIN 偏移 -130kHz
图 4-214 6.851GHz 和 -30dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
AFE7906 6.851GHz 条件下 RX NSD 与输入振幅间的关系
图 4-216 6.851GHz 条件下 RX NSD 与输入振幅间的关系
AFE7906 6.851GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系
100MHz 频率间隔
图 4-218 6.851GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系
AFE7906 6.851 GHz 条件下 RX NSD 与 DSA 设置间的关系
图 4-220 6.851 GHz 条件下 RX NSD 与 DSA 设置间的关系
AFE7906 6.851 GHz 条件下 RX HD2 与输入振幅间的关系
DSA = 0dB
图 4-222 6.851 GHz 条件下 RX HD2 与输入振幅间的关系
AFE7906 6.851GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置间的关系
图 4-224 6.851GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置间的关系
AFE7906 6.851GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置间的关系
图 4-226 6.851GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置间的关系
AFE7906 6.85GHz 频率下的 RX 附加相位噪声
图 4-228 6.85GHz 频率下的 RX 附加相位噪声
AFE7906 6.851GHz 条件下的 RX 未校准差分振幅误差
图 4-203 6.851GHz 条件下的 RX 未校准差分振幅误差
AFE7906 6.851GHz 条件下的 RX 未校准积分振幅误差
图 4-205 6.851GHz 条件下的 RX 未校准积分振幅误差
AFE7906 6.851GHz 条件下的 RX 未校准差分相位误差
图 4-207 6.851GHz 条件下的 RX 未校准差分相位误差
AFE7906 6.851GHz 条件下的 RX 未校准积分相位误差
图 4-209 6.851GHz 条件下的 RX 未校准积分相位误差
AFE7906 6.851GHz 和 -3dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
fNCO = 6.851GHz,fIN 偏移 -130kHz
图 4-211 6.851GHz 和 -3dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
AFE7906 6.851GHz 和 -12dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
fNCO = 6.851GHz,fIN 偏移 -130kHz
图 4-213 6.851GHz 和 -12dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
AFE7906 6.851GHz 和 -60dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
fNCO = 6.851GHz,fIN 偏移 -130kHz
图 4-215 6.851GHz 和 -60dBFS 条件下的 RX 输出 FFT
AFE7906 6.851 GHz 条件下 RX IMD3 与输入振幅间的关系
100MHz 频率间隔
图 4-217 6.851 GHz 条件下 RX IMD3 与输入振幅间的关系
AFE7906 6.851 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系
图 4-219 6.851 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系
AFE7906 6.851 GHz 条件下 RX HD2 与输入振幅间的关系
图 4-221 6.851 GHz 条件下 RX HD2 与输入振幅间的关系
AFE7906 6.851 GHz 条件下 RX HD2 与输入振幅间的关系
DSA = 12dB
图 4-223 6.851 GHz 条件下 RX HD2 与输入振幅间的关系
AFE7906 6.851 GHz 条件下 RX HD3 与输入振幅间的关系
图 4-225 6.851 GHz 条件下 RX HD3 与输入振幅间的关系
AFE7906 6.85GHz 条件下 RX 2 子载波 SFDR 与输入振幅间的关系
100MHz 子载波间隔,不包括三阶失真
图 4-227 6.85GHz 条件下 RX 2 子载波 SFDR 与输入振幅间的关系