ZHCSOT2D January   2022  – May 2025 AFE7906

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  RF ADC 电气特性
    6. 4.6  PLL/VCO/时钟电气特性
    7. 4.7  数字电气特性
    8. 4.8  电源电气特性
    9. 4.9  时序要求
    10. 4.10 开关特性
    11. 4.11 典型特性
      1. 4.11.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.11.2 800 MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.11.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.11.4 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.11.5 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.11.6 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.11.7 6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.11.8 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

数字电气特性

TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
CML 串行器/解串器输出 [8:1]STX+/-
FSerDes 串行器/解串器比特率 全速率模式 19 29.5 Gbps
半速率模式 9.5 16.25
四分之一速率模式 4.75 8.125
1/8th 速率模式 2.375 4.062
1/16th 速率模式 1.1875 2.031
TJ 总抖动容差 0.42 UI
VSTDIFF 串行器/解串器发送器输出振幅 差分 500 1000 mVpp
VSTCOM 串行器/解串器输出共模 0.4 0.45 0.55 V
ZSTdiff 串行器/解串器输出阻抗 100 Ω
TRF 输出上升和下降时间 20-80% 8 ps
TTJ 输出总抖动 0.21 UI
CMOS I/O:GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1
VIH 高电平输入电压 0.6×VDD1P8GPIO V
VIL 低电平输入电压 0.4×VDD1P8GPIO V
IIH 高电平输入电流 -250 250 µA
IIL 低电平输入电流 -250 250 µA
CL CMOS 输入电容 2 pF
VOH 高电平输出电压 VDD1P8GPIO-0.2 V
VOL 低电平输出电压 0.2 V
差分输入:SYSREF+/- 模式 A
FSYSREFMAX SYSREF 输入频率最大值 40 MHz
VSWINGSRMAX SYSREF 输入摆幅最大值 1.8 Vppdiff(2)
VSWINGSRMIN SYSREF 输入摆幅最小值 fREF < 500MHz 0.3 Vppdiff(2)
VSWINGSRMIN SYSREF 输入摆幅最小值 fREF > 500MHz 0.6 Vppdiff(2)
VCOMSRMAX SYSREF 输入共模电压最大值 0.8 V
VCOMSRMIN SYSREF 输入共模电压最小值 0.6 V
ZT 输入端接 差分 100 (1) Ω
CL 输入电容 每个引脚端接至 GND 0.5 pF
LVDS 输入:0SYNCIN+/- 和 1SYNCIN+/-
VICOM 输入共模电压 1.2 V
VID 差分输入电压摆幅 450 Vppdiff(2)
ZT 输入端接 差分 100 Ω
LVDS 输出:0SYNCOUT+/- 和 1SYNCOUT+/-
VOCOM 输出共模电压 1.2 V
VOD 差分输出电压摆幅 500 Vppdiff(2)
ZT 内部端接 100 Ω
SYSREF 端接可在 100Ω、150Ω 和 300Ω 之间进行编程
Vppdiff 是最大差分电压(正值)与最小差分电压(负值)之间的差值。