ZHCSOT2D January   2022  – May 2025 AFE7906

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  RF ADC 电气特性
    6. 4.6  PLL/VCO/时钟电气特性
    7. 4.7  数字电气特性
    8. 4.8  电源电气特性
    9. 4.9  时序要求
    10. 4.10 开关特性
    11. 4.11 典型特性
      1. 4.11.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.11.2 800 MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.11.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.11.4 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.11.5 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.11.6 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.11.7 6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.11.8 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压范围 DVDD0P9、VDDT0P9 -0.3 1.2 V
VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2PLL、VDD1P2PLLCLKREF、VDD1P2FB、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML -0.3 1.4 V
VDD1P8RX、VDD1P8RXCLK、VDD1P8TX、VDD1P8TXDAC、VDD1P8TXENC、VDD1P8PLL、VDD1P8PLLVCO、VDD1P8FB、VDD1P8FBCLK、VDD1P8GPIO、VDDA1P8 -0.5 2.1 V
引脚电压范围 {1/2/3/4}RXIN+/- -0.5 VDDRX1P8+0.3 V
1FBIN+/-、2FB+/- -0.5 VDDFB1P8+0.3 V
REFCLK+/-、SYSREF+/- -0.3 1.4 V
{1:8}STX+/- -0.3 1.4 V
GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1 -0.5 VDD1P8GPIO + 0.3 V
IFORCE、VSENSE -0.3 VDDCLK1P8 + 0.3 V
SRDAMUX1、SRDAMUX2 -0.3 VDDA1P8+0.3 V
PMAX(xRXIN+/-) fIN = 5MHz,DSA = 20dB 19.7 dBm
fIN = 30MHz,DSA = 20dB 17.8
fIN = 410MHz,DSA = 20dB 17.6
fIN = 830MHz,DSA = 20dB 16.7
fIN = 1760MHz,DSA = 20dB 17.0
fIN = 2610MHz,DSA = 20dB 18
fIN = 3610MHz,DSA = 20dB 18.5
fIN = 4910MHz,DSA = 20dB 19.3
fIN = 8150MHz,DSA = 20dB 21.3
fIN = 9610MHz,DSA = 20dB 23.5
峰值输入电流 任意输入 20 mA
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
应力超出绝对最大额定值下面列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。