ZHCSOT2D January   2022  – May 2025 AFE7906

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  RF ADC 电气特性
    6. 4.6  PLL/VCO/时钟电气特性
    7. 4.7  数字电气特性
    8. 4.8  电源电气特性
    9. 4.9  时序要求
    10. 4.10 开关特性
    11. 4.11 典型特性
      1. 4.11.1 30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 4.11.2 800 MHz 下的 RX 典型特性
      3. 4.11.3 1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 4.11.4 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      5. 4.11.5 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      6. 4.11.6 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      7. 4.11.7 6.8GHz 下的 RX 典型特性
      8. 4.11.8 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

说明

AFE7906 是一款高性能、高带宽、多通道接收器,集成了六个射频采样 ADC。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。

每个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。四个接收器通道都有模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项提供高达 1200MHz(对于四个 RX)或 600MHz 的数据带宽优化。

该器件包含一个 SYSREF 时序检测器,用于优化相对于器件时钟的 SYSREF 输入时序。

每个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可优化数据带宽,在没有 FB 路径的情况下,为四个 RX 提供高达 1200MHz 带宽;在采用两条 FB 路径(每条 1200MHz 带宽)的情况下,整体优化提供 600MHz 带宽。

该器件包含一个 SYSREF 时序检测器,用于优化相对于器件时钟的 SYSREF 输入时序。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
AFE7906FC-BGA17mm × 17mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
AFE7906 功能方框图功能方框图