ZHCSOR4A December   2021  – June 2025 LP5862

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7.     14
    8. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 时分多路复用矩阵
      2. 7.3.2 模拟调光(电流增益控制)
      3. 7.3.3 PWM 调光
      4. 7.3.4 导通和关断控制
      5. 7.3.5 数据刷新模式
      6. 7.3.6 完整的可寻址 SRAM
      7. 7.3.7 保护和诊断
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 编程
    6. 7.6 寄存器映射
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
        1. 8.2.3.1 编程过程
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电气特性

VCC = 3.3V,VLED = 3.8V,VIO = 1.8V 且 TA = –40°C 至 +85°C;典型值在 TA = 25°C 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
VCC 器件电源电压 2.7 5.5 V
VUVR 欠压重启 VCC 上升,测试模式 2.5 V
VUVF 欠压关断 VCC 下降,测试模式 1.9 V
VUV_HYS 欠压关断迟滞 0.3 V
VCAP 内部 LDO 输出 VCC = 2.7V 至 5.5V 1.78 V
ICC 关断电源电流 ISHUTDOWN VEN = 0V,CHIP_EN = 0(位),测量来自 VCC 和 VLED 的总电流 0.1 1 µA
待机电源电流 ISTANDBY VEN = 3.3V,CHIP_EN = 0(位),测量来自 VCC 和 VLED 的总电流 5.5 10 µA
工作模式电源电流 INORMAL VEN = 3.3V,CHIP_EN = 1(位),所有通道 IOUT = 5mA(MC = 1,CC = 127,DC = 256),测量来自 VCC 的电流 4.3 6 mA
VLED LED 电源电压 2.7 5.5 V
VVIO VIO 电源电压 1.65 5.5 V
IVIO VIO 电源电流 接口空闲 5 µA
输出级
ICS 恒流阱输出范围 (CS0 – CS17) 2.7 <= VCC < 3.3V,PWM = 100% 0.1 40 mA
VCC >= 3.3V,PWM = 100% 0.1 50 mA
ILKG 漏电流 (CS0 – CS17) 通道关闭,up_deghost = 0,VCS = 5V 0.1 1 µA
IERR_DD 器件间的电流误差,IERR_DD = (IAVE - ISET) / ISET × 100% 所有通道都开启。电流设置为 0.1mA。MC = 0,CC = 42,DC = 25,PWM = 100% -7 7 %
所有通道都开启。电流设置为 1mA。MC = 2,CC = 127,DC = 25,PWM = 100% -5 5 %
所有通道都开启。电流设置为 10mA。MC = 2,CC = 127,DC = 255,PWM = 100% -3.5 3.5 %
所有通道都开启。电流设置为 25mA。MC = 7,CC = 64,DC = 255,PWM = 100% -3.5 3.5 %
所有通道都开启。电流设置为 50mA。MC = 7,CC = 127,DC = 255,PWM = 100% -3 3 %
IERR_CC 通道间的电流误差,IERR_CC = (IOUTX - IAVE) / IAVE × 100% 所有通道都开启。电流设置为 0.1mA。MC = 0,CC = 42,DC = 25,PWM = 100% -5.5 5.5 %
所有通道都开启。电流设置为 1mA。MC = 2,CC = 127,DC = 25,PWM = 100% -5 5 %
所有通道都开启。电流设置为 10mA。MC = 2,CC = 127,DC = 255,PWM = 100% -4 4 %
所有通道都开启。电流设置为 25mA。MC = 7,CC = 64,DC = 255,PWM = 100% -3.5 3.5 %
所有通道都开启。电流设置为 50mA。MC = 7,CC = 127,DC = 255,PWM = 100% -3 3 %
fPWM LED PWM 频率 PWM_Fre = 1,PWM = 100% 62.5 KHz
PWM_Fre = 0,PWM = 100% 125 KHz
VSAT 输出饱和电压 IOUT = 50mA,降低输出电压,当 LED 电流下降 5% 时 0.45 V
IOUT = 30mA,降低输出电压,当 LED 电流下降 5% 时 0.4 V
IOUT = 10mA,降低输出电压,当 LED 电流下降 5% 时 0.35 V
RSW 高侧 PMOS 导通电阻 VLED = 2.7V,ISW = 200mA 450 mΩ
VLED = 3.8V,ISW = 200mA 380 mΩ
VLED = 5V,ISW = 200mA 310 mΩ
逻辑接口
VLOGIC_IL 低电平输入电压,SDA、SCL、SCLK、MOSI、SS、ADDRx、VSYNC、IFS 0.3 × VIO V
VLOGIC_IH 高电平输入电压,SDA、SCL、SCLK、MOSI、SS、ADDRx、VSYNC、IFS 0.7 × VIO V
VEN_IL EN 的低电平输入电压 0.4 V
VEN_IH EN 的高电平输入电压 当 VCAP 上电时 1.4 V
ILOGIC_I 输入电流,SDA、SCL、SCLK、MOSI、SS、ADDRx -1 1 µA
VLOGIC_OL 低电平输出电压,SDA、MISO IPULLUP = 3mA 0.4 V
VLOGIC_OH 高电平输出电压,MISO IPULLUP = -3mA 0.7 × VIO V
保护电路
VLOD_TH 通道开路检测阈值 0.25 V
VLSD_TH 通道短路检测阈值 VLED – 1 V
TTSD 热关断结温 150 °C
THYS 热关断温度迟滞 15 °C