ZHCSOR4A December 2021 – June 2025 LP5862
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | RSM 编号 | DBT 编号 | ||
| VCC | 1 | 14 | 电源 | 器件的电源。必须在该引脚和 GND 之间连接一个 1μF 电容器并将其放置在尽可能靠近器件的位置。 |
| CS0 | 2 | 15 | O | 电流阱 0。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS1 | 3 | 16 | O | 电流阱 1。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS2 | 4 | 17 | O | 电流阱 2。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS3 | 5 | 18 | O | 电流阱 3。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS4 | 6 | 19 | O | 电流阱 4。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS5 | 7 | 20 | O | 电流阱 5。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS6 | 8 | 21 | O | 电流阱 6。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS7 | 9 | 22 | O | 电流阱 7。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS8 | 10 | 23 | O | 电流阱 8。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| SW0 | 11/12 | 25/26 | O | 高侧 PMOS 开关输出 0。这两个引脚必须连接在一起。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| SW1 | 13/14 | 31/32 | O | 高侧 PMOS 开关输出 1。这两个引脚必须连接在一起。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| VLED | 15 | 30 | 电源 | 高侧开关的电源输入。 |
| CS9 | 16 | 34 | O | 电流阱 9。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS10 | 17 | 35 | O | 电流阱 10。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS11 | 18 | 36 | O | 电流阱 11。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS12 | 19 | 37 | O | 电流阱 12。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS13 | 20 | 38 | O | 电流阱 13。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS14 | 21 | 1 | O | 电流阱 14。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS15 | 22 | 2 | O | 电流阱 15。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS16 | 23 | 3 | O | 电流阱 16。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| CS17 | 24 | 4 | O | 电流阱 17。如果未使用,该引脚必须保持悬空。 |
| VCAP | 25 | 6 | O | 内部 LDO 输出。必须在该引脚与 GND 之间连接一个 1μF 电容器。将该电容器放置在尽可能靠近器件的位置。 |
| IFS | 26 | 7 | I | 接口类型选择。当 IFS 为低电平时会选择 I2C。当 IFS 为高电平时会选择 SPI。必须在 VIO 和该引脚之间连接一个电阻。 |
| VSYNC | 27 | 8 | I | 显示模式 2 和模式 3 的外部同步信号。 |
| SCL_SCLK | 28 | 9 | I | I2C 时钟输入或 SPI 时钟输入。配置为 I2C 时上拉至 VIO。 |
| SDA_MOSI | 29 | 10 | I/O | I2C 数据输入或 SPI 领导者输出跟随者输入。配置为 I2C 时上拉至 VIO。 |
| ADDR0_MISO | 30 | 11 | I/O | I2C 地址选择 0 或 SPI 领导者输入跟随者输出。 |
| ADDR1_SS | 31 | 12 | I | I2C 地址选择 1 或 SPI 跟随者选择。 |
| VIO_EN | 32 | 13 | 电源,I | 数字电路的电源和芯片使能。必须在该引脚和 GND 之间连接一个 1nF 电容器并将其放置在尽可能靠近器件的位置。 |
| GND | 外露散热焊盘 | 5/28 | 接地 | 公共接地平面 |
| NC | - | 24/27/29/33 | - | 无连接。 |