ZHCSOR4A December 2021 – June 2025 LP5862
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则典型特性适用于整个环境温度范围(对于 LP5860MRKPR、LP5864MRSMR 和 LP5866MDBTR,–55°C < TA < +125°C;对于其他器件,–40°C < TA < +85°C),VCC = 3.3V,VIO = 3.3V,VLED = 5V,ILED_Peak = 50mA,CVLED = 1μF,CVCC = 1μF。
| TA = 25°C | ||