ZHCSNY0C May 2020 – June 2026 BQ25798
PRODUCTION DATA
在 POR 时,在充电器转换器开始开关之前,充电器 ADC 读取 ILIM_HIZ 引脚电压,并根据以下情况计算由该 ILIM_HIZ 引脚设置的输入电流限制 (ILIM):
ILIM_HIZ 引脚为 IINDPM 寄存器设置一个高钳位。如果 D+/D- 检测到的 IINDPM 设置或 POR 默认 3A IINDPM 设置高于 ILIM 钳位,则 IINDPM 寄存器将保持该 ILIM 钳位。此外,除非寄存器位 EN_EXTILIM 设置为 0,否则主机无法在 POR 后将 IINDPM 寄存器编程为高于该 ILIM 钳位的任何值。
ILIM_HIZ 引脚可通过连接到 REGN 或另一个外部电压源的电阻分压器进行偏置。对于正向充电模式和 OTG 模式,当 ILIM_HIZ 引脚被拉至低于 0.75V 时,充电器停止开关,REGN 保持导通。如果 ILIM_HIZ 引脚电压变为高于 1V,充电器会恢复开关。
如果 ADC 读取的 ILIM_HIZ 引脚电压低于 1.08V (1V + 800mΩ × 100mA),充电器将 ILIM 钳位视为 100mA,这是 IINDPM 寄存器的最小设置。