ZHCSNY0C May 2020 – June 2026 BQ25798
PRODUCTION DATA
为了使用来自输入电源的最大电流并避免适配器过载,BQ25798 配备了动态电源管理 (DPM) 功能,可持续监测输入电流和输入电压。当 VBUS 引脚的输入功率过低,无法支持来自 SYS 引脚的负载和来自 BAT 引脚的电池充电电流时,充电器会启用 IINDPM 以限制其电流,或者启用 VINDPM 以防止 VBUS 引脚电压进一步降低。
当系统电压调节为 VSYSMIN 且 SYS 电压暂时降至 VSYSMIN 以下时,VSYSMIN 环路会降低充电电流,使 SYS 电压保持在 VSYSMIN 电平。若充电电流降至零,但输入源仍处于过载状态,SYS 电压会进一步下降。一旦 SYS 电压降至电池电压以下,器件就会自动进入补充模式,在该模式下 BATFET 会导通。此时电池开始放电,系统将同时由输入源和电池提供支持。电池 FET 在理想二极管模式下运行,驱动电池 FET 栅极电压以将 BATFET VDS 稳压在 25mV,从而实现低电流。这可防止 SYS 电压振荡进入和退出补充模式。随着放电电流增加,理想二极管环路会将 BATFET 栅极驱动至更高的电压,以降低电池 FET RDS(ON),直到 BATFET 完全导通。BATFET 完全导通后,VDS 会随放电电流线性增加。图 7-8 显示了 BATFET 理想二极管运行的 V-I 曲线。当电池低于电池电量耗尽阈值时,BATFET 关闭以退出补充模式。
图 7-8 BATFET I-V 曲线在 DPM 模式期间,状态寄存器位 VINDPM_STAT (VINDPM) and/或 IINDPM_STAT (IINDPM) 会置为高电平。图 7-9 显示了使用 5V/3A 适配器、6.4V 电池、1.5A 充电电流和 6.8V 最小系统电压设置时的 DPM 响应。
图 7-9 DPM 响应