ZHCSNY0C May 2020 – June 2026 BQ25798
PRODUCTION DATA
BQ25798 是一款完全集成的开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 节串联锂离子电池和锂聚合物电池,用户能够或不能在安装后从终端设备中将其拆卸。该集成包括 4 个开关 MOSFET、输入和充电电流检测电路、电池 FET 以及降压/升压转换器的所有环路补偿。它使用 NVDC 电源路径管理,并调节系统电压,而不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。BQ25798 还使用其内置的 VOC 调节 MPPT 算法,更大限度地提高光伏面板的功率。BQ25798 支持在备用模式下从适配器到转换电池电压的超快速切换。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ25798 | RQM (QFN 29) | 4.0mm × 4.0mm |