ZHCSNY0C May 2020 – June 2026 BQ25798
PRODUCTION DATA
通过利用充电器双向降压/升压运行,BQ25798 支持备用电源模式。在此模式下,充电器释放存储在电池或电容器中的能量,以便在适配器断开连接后将 VBUS 电压保持一段时间。仅当 VBUS 为高电平时,才能通过设置 EN_BACKUP = 1 启用备用模式。当 VBUS 变为低电平时,充电器将 EN_BACKUP 位复位为 0。
比较器监测 VBUS 电压。一旦适配器断开连接且 VBUS 降至低于预设阈值,充电器就会终止正向充电模式,强制 EN_OTG = 1,开始对电池或超级电容器放电,从而将 VBUS 电压调节到 VOTG 寄存器设置值。充电器进入备用模式后,VBUS_STAT[3:0] 更改为“处于备用 OTG 模式”状态 (VBUS_STAT[3:0] = 1100)。同时,如果 VBUS_MASK = 0,会将一个 INT 脉冲置为有效并将 VBUS_FLAG 设置为 1。
监测 VBUS 以触发备用模式的比较器阈值在 VBUS_BACKUP[1:0] 寄存器位中编程为 VINDPM 值的比率。当 VBUS 为高电平时,主机无法写入 EN_OTG = 1。仅当 EN_BACKUP = 1 且 VBUS 降至阈值以下时,充电器本身才会强制 EN_OTG = 1 以进入备用模式。
备用模式运行时需要 ACFET1-RBFET1。触发备用模式后,充电器通过设置 DIS_ACDRV = 1 来关断 ACFET1-REFET1,避免适配器仍物理连接到 VAC1 时反向驱动适配器。ACFET1-RBFET1 还提供充电器输入过压 (VAC_OVP) 保护。当输入电压高于可编程 VAC_OVP 阈值 (VAC_OVP[1:0]) 时,充电器关闭 ACFET1-RBFET1,从正向充电模式变为备用模式。如果在 POR 时未检测到 ACFET1-RBFET1,则充电器通过强制 EN_BACKUP = 0 阻止启用备用模式。
如果充电器在备用模式下运行,则下列两种条件中的任一种都会强制充电器退出备用模式运行:
如果在充电器处于备用模式时重新连接了适配器,用户可以将给为 PMID 负载供电的电源从电池转换回适配器。以下序列用于在重新启动备用模式时从电池电源切换回 ACIN1:
在正常的适配器连接序列中,会运行不良源检测,测量 ILIM 引脚以设置 IINDPM,并测量 VBUS 以设置 VINDPM。为了完成上述序列中的第 3 步,以在不允许关闭功率级的情况下重新启用备用模式,应跳过该序列。如果适配器在序列期间意外移除,这让转换器能够快速切换回备用模式。仅当 EN_OTG 设置为 0 且 BKUP_ACFET1_ON = 1 时才会出现这种情况。如果连接了适配器时 BKUP_ACFET1_ON = 0 或者 EN_OTG 已为 0,则充电器将正常加电。通常建议在尝试重新启动备用模式之前留出 5 秒趋稳时间。
由于在重新启动序列期间不测量 VBUS,因此不会更新 VINDPM。在大多数应用中,该器件应支持单个适配器,以便之前设置的 VINDPM 值仍然准确。对于适配器电压可能存在差异的应用,用户可以在启动重新启用序列之前,通过 ADC 测量 VBUS 电压来手动设置 VINDPM 值,将该值换算后写入 REG05_Input_Voltage_Limit 寄存器。
为了在不降低 VBUS 的情况下切换回适配器电源,但使备用模式保持未启动状态,请使用以下序列:
备用模式的简化应用下图在中显示,其中功率流用蓝色箭头表示。
图 7-6 备用模式的简化应用图如果 IBAT_REG[1:0] 设置为 00、01 或 10(3A、4A 或 5A),则在备用模式期间会限制电池放电电流。建议在使用备用模式时设置 IBAT_REG[1:0] = 11(禁用),以便获得最佳响应。根据 PMID 处的负载,可能需要额外的高达 200μF 的低 ESR 电容,以防止 PMID 降至 VINDPM 设定点以下。