ZHCSNV3B June 2023 – September 2025 ISO1228
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 |
所有引脚(1) | ±1000 | V |
| 所有 INx、LEDx 和 AVCC 到 AVSS(1) | ±6000 | V | ||
| V(ESD) | 静电放电 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 |
所有引脚(2) | ±1500 | |
| V(ESD_IEC) | IEC ESD 系统级测试 | 接触放电符合 IEC 61000-4-2;隔离栅耐受测试 | ±6000 | V |