ZHCSNV3B June   2023  – September 2025 ISO1228

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 直流规格
    10. 5.10 开关特性 - 交流规格
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  浪涌保护
      2. 7.3.2  场侧 LED 指示
      3. 7.3.3  串行和并行输出选项
      4. 7.3.4  循环冗余校验 (CRC)
      5. 7.3.5  故障指示
      6. 7.3.6  数字低通滤波器
      7. 7.3.7  SPI 寄存器映射
      8. 7.3.8  SPI 时序 - 非菊花链
      9. 7.3.9  SPI 时序 - 菊花链
      10. 7.3.10 SPI 时序 - 突发模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 灌入型数字输入
      2. 8.2.2 拉出型数字输入
      3. 8.2.3 灌入/拉出型数字输入
      4. 8.2.4 设计要求
        1. 8.2.4.1 详细设计过程
          1. 8.2.4.1.1 电流限值
          2. 8.2.4.1.2 电压阈值
          3. 8.2.4.1.3 断线检测
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

灌入型数字输入

图 8-2 展示了灌入型数字输入的实现方案。INx 引脚通过阻值介于 180Ω 至 2.4kΩ 之间的 RTHR 电阻连接到数字输入。RTHR 电阻用于确定模块输入的电压转换阈值。使用防浪涌脉冲负载电阻时,RTHR 电阻会减弱流入 ISO1228 的浪涌电流。电阻 RILIM 控制全部八个通道的电流限制。CSURGE 值设置为 4.7µF。CFIL 值设置为 1nF。RSURGE 和 RILIM 防浪涌电阻位于 AVCC 路径上。

选择电阻 RSURGE 是为了滤除 V24V 模块电源上的浪涌。RSURGE 阻值越大,滤除效果越好。电容 CSURGE = 4.7μF 用于滤除浪涌电压和场电源上存在的任何其他噪声。CFIL 为 IC 提供局部去耦能力,其值必须为 1nF。CFIL 必须尽可能靠近 IC 放置。RSURGE、CFIL 和 CSURGE 都是电流限制功能正常运行所必需的。RSURGE、RTHR、RILIM 和 RPAR 可针对 IEC 61131-2 1 类、2 类、3 类隔离式数据输入,根据电压阈值进行选择

可以选择使用电容 CIN 来滤除 INx 引脚上的噪声。根据模块数据速率,可以使用 100pF 至 10nF 的值。在布局布线中包含一个 CIN 封装,并根据测试结果在需要时使用该封装。

ISO1228 ISO1228 灌入型数字输入图 8-2 ISO1228 灌入型数字输入