ZHCSNV3B June   2023  – September 2025 ISO1228

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 直流规格
    10. 5.10 开关特性 - 交流规格
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  浪涌保护
      2. 7.3.2  场侧 LED 指示
      3. 7.3.3  串行和并行输出选项
      4. 7.3.4  循环冗余校验 (CRC)
      5. 7.3.5  故障指示
      6. 7.3.6  数字低通滤波器
      7. 7.3.7  SPI 寄存器映射
      8. 7.3.8  SPI 时序 - 非菊花链
      9. 7.3.9  SPI 时序 - 菊花链
      10. 7.3.10 SPI 时序 - 突发模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 灌入型数字输入
      2. 8.2.2 拉出型数字输入
      3. 8.2.3 灌入/拉出型数字输入
      4. 8.2.4 设计要求
        1. 8.2.4.1 详细设计过程
          1. 8.2.4.1.1 电流限值
          2. 8.2.4.1.2 电压阈值
          3. 8.2.4.1.3 断线检测
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

请参阅(1)
最小值 最大值 单位
AVCC(2) AVCC 至 AVSS 电源电压 -0.5 38.5 V
VCC1(2) 至 GND1 的 VCC1 电源电压 -0.5 6 V
VINx INx 引脚至 AVSS 的电压 -0.5 38.5 V
VLEDx LEDx 引脚至 AVSS 的电压 -0.5 38.5 V
VIO SDx、nCS、nINT、OUTx、OUT_EN、F0、F1、nFAULT 和 COMM_SEL 引脚上的 I/O 电压范围  -0.3 VCC1+0.5(3) V
IO SDO、nINT、OUTx 和 nFAULT 引脚上的输出电流   -15 15 mA
TJ 工作结温 150 °C
TSTG 贮存温度 -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
所有电压值均是以本地接地端子(AVSS 或 GND1)为基准的峰值电压值。
最大电压不得超过 6V。