ZHCSNV3B June 2023 – September 2025 ISO1228
PRODUCTION DATA
RTHR 电阻用于设置电压阈值(VIL 和 VIH)以及限制浪涌电流。在灌入模式下,建议在 3 类系统中使用值为 1kΩ 的 RTHR,以实现 2.9mA(典型值)的 IL,使用 910Ω 以实现 3.9mA 的 IL(所需的最大阈值电压为 11V)。对于 2 类和 3 类系统,拉出模式下不支持 3.9mA 的 IL。在 1 类系统中,建议使用值为 1kΩ 的 RTHR(所需的最大阈值电压为 15V),在 2 类系统中建议使用值为 910Ω 的 RTHR。表 8-1 和拉出模式 RTHR 容许值 (Ω) 表列出了适用于每个模式的 RTHR 值范围。可以使用方程式 14 和方程式 4 分别计算典型 VIH 值和最小 VIL 值。
请参阅灌入模式 RTHR 容许值 (Ω)和拉出模式 RTHR 容许值 (Ω),确认用于 IEC 61131-2 1 类和 3 类电压阈值的 RTHR 值。2 类操作在灌入模式下也可用。对于 2 类操作,请将两个 3 类通道与 RILIM = 1kΩ 和 RPAR = 9.76kΩ 并联。得到的 2 类配置的电流限值为 7.8mA(典型值)。在此模式下,各并联通道的 RTHR 阻值与 3 类运行情况下的相同。
各类的 RTHR 上都可以接受 5% 的容差。建议对 RTHR 使用抗浪涌电阻。
| 灌入模式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RILIM = 0Ω,RPAR = 13kΩ,RSURGE = 1kΩ (IL = 2.9mA) | RILIM = 1kΩ,RPAR = 9.76kΩ,RSURGE = 1kΩ (IL = 3.9mA) | ||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| 1 类 | 180 | 1000 | 2400 | 1 类 | 110 | 910 | 1740 |
| 3 类 | 180 | 1000 | 1300 | 3 类 | 110 | 910 | 930 |
| 拉出模式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RILIM = 0Ω,RPAR = 13kΩ (IL = 2.9mA) | RILIM = 1kΩ,RPAR = 9.76kΩ (IL = 3.9mA) | ||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| 1 类 | 180 | 1000 | 2400 | 1 类 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 类 | 180 | 1000 | 1300 | 3 类 | 不支持 | ||
这些表中的值是使用上述 VIH 和 VIL 公式计算得出。
例如,可计算 IEC 61131-2 1 类灌入模式阈值。假设 RILIM= 0kΩ,可使用以下数据表规格进行计算:
可以计算 RTHR 的最小可接受值。当输入接近关断状态时:VOFF_MAX = VIL(min)。上述数据表值可以代入 VIL(min) 的公式:
该公式重新排列后可以求解 RTHR = 150Ω。
现在可以使用 RTHR = 150Ω 来计算 VIH(max):
因此,在表中将 RTHR = 150Ω 更改为 180Ω,以便使用标准电阻值确保 RTHR 的 5% 容差。
可以计算 RTHR 的最大可接受值。当输入接近导通状态时:VON_MIN = VIH(max)。相同的数据表值可以代入 VIH(max) 的公司:
当 RTHR = 2.6kΩ 时,VOFF = VIL = 6.4V + 2.6kΩ × IL(min) = 9.9V,这大于 VOFF_MAX
同样,表中的 2400Ω 是用于 RTHR 5% 容差的标准电阻。表中的其他值使用相同的方法推导得出,也可以在线下载阈值计算器。