ZHCSNV3B June 2023 – September 2025 ISO1228
PRODUCTION DATA
ISO1228 是一款八通道隔离式 24V 数字输入接收器,可配置为具有 IEC 61131-2 1 类和 3 类特性或四通道 2 类特性。ISO1228 包含电阻可编程精确电流限制和场侧输入电流供电 LED 指示,可以降低系统功耗和电路板温度。ISO1228 可配置为拉出和灌入两种类型的数字输入,只需更改极少的硬件。可使用串行 SPI 和并行输出两种模式。断线检测、场侧电源监控和内置穿过隔离栅的 CRC 有助于提高系统可靠性。内置毛刺滤波器以及集成式 IEC-ESD 和浪涌保护有助于实现鲁棒的设计。
ISO1228 可在 1.71V 至 5.5V 逻辑电源电压范围内运行,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 控制器。 在灌入模式下,所支持的场侧输出电压范围为 8.5V 至 36V,在拉出模式下为 13V 至 36V。 ISO1228 支持高达 1.5Mbps 的数据速率,可以通过 667ns 的最小脉冲宽度,以实现高速运行。