ZHCSMW2C December 2021 – November 2025 LM5123-Q1
PRODUCTION DATA
在 UVLO 大于 UVLO 阈值 (VUVLO) 时,如果已完成器件配置,则器件将进入工作模式。通过 UVLO 引脚上的内部 25mV 电压迟滞 (VUVLO-HYS) 和经打开或关闭的其他 10μA 灌电流 (IUVLO-HYS) 实现 UVLO 迟滞。在 UVLO 引脚电压超过 VUVLO 时,会禁用灌电流,以快速升高 UVLO 引脚电压。在 UVLO 引脚电压降至 VUVLO 以下时或在配置器件时,会启用灌电流,而使 UVLO 引脚电压快速下降。
外部 UVLO 电阻分压器 (RUVLOT, RUVLOB) 的设计必须确保当 VSUPPLY 处于所需工作范围内时,UVLO 引脚上的电压大于 VUVLO。可以使用以下方法计算 RUVLOT 和 RUVLOB 值。
在启动期间或在低输入电压下发生严重负载瞬态期间,一旦 VSUPPLY 瞬间降至低于 VSUPPLY-OFF,则需要一个 UVLO 电容器 (CUVLO)。如果所需的 UVLO 电容器较大,则可以使用额外的串联 UVLO 电阻器 (RUVLOS),以便在 IUVLO-HYS 禁用时快速升高 UVLO 引脚电压。
在不使用 UVLO 引脚时,将其连接到 BIAS 引脚。在任何情况下,如果 BIAS 引脚电压小于 UVLO 引脚电压,则通过最小 5kΩ 的电阻器驱动 UVLO 引脚。