ZHCSMW2C December   2021  – November 2025 LM5123-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  器件启用/禁用(EN,VH 引脚)
      2. 7.3.2  高压 VCC 稳压器(BIAS、VCC 引脚)
      3. 7.3.3  轻负载开关模式选择(MODE 引脚)
      4. 7.3.4  选择 VOUT 范围(RANGE 引脚)
      5. 7.3.5  线路欠压锁定(UVLO 引脚)
      6. 7.3.6  使用 VCC 保持功能快速重启(VH 引脚)
      7. 7.3.7  可调节的输出调节目标(VOUT、TRK 和 VREF 引脚)
      8. 7.3.8  过压保护(VOUT 引脚)
      9. 7.3.9  电源正常状态指示(PGOOD 引脚)
      10. 7.3.10 动态可编程开关频率 (RT)
      11. 7.3.11 外部时钟同步(SYNC 引脚)
      12. 7.3.12 可编程展频(DITHER 引脚)
      13. 7.3.13 可编程软启动(SS 引脚)
      14. 7.3.14 宽带宽跨导误差放大器和 PWM(TRK,COMP 引脚)
      15. 7.3.15 电流检测和斜率补偿(CSP,CSN 引脚)
      16. 7.3.16 恒定峰值电流限制(CSP,CSN 引脚)
      17. 7.3.17 最大占空比和最小可控导通时间限制
      18. 7.3.18 深度睡眠模式和旁路操作(HO,CP 引脚)
      19. 7.3.19 MOSFET 驱动器、集成式自举二极管和断续模式故障保护(LO、HO、HB 引脚)
      20. 7.3.20 热关断保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件状态
        1. 7.4.1.1 关断模式
        2. 7.4.1.2 配置模式
        3. 7.4.1.3 工作模式
        4. 7.4.1.4 睡眠模式
        5. 7.4.1.5 深度睡眠模式
      2. 7.4.2 轻负载开关模式
        1. 7.4.2.1 强制 PWM (FPWM) 模式
        2. 7.4.2.2 二极管仿真 (DE) 模式
        3. 7.4.2.3 FPWM 模式下的强制二极管仿真操作
        4. 7.4.2.4 跳跃模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 应用理念
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

高压 VCC 稳压器(BIAS、VCC 引脚)

该器件配备一个高压 5V VCC 稳压器,其电源来自 BIAS 引脚。在启用器件后,内部 VCC 稳压器会打开 50μs,且在 VCC 高于 VCC UVLO 阈值 (VVCC-UVLO) 时, 开始配置 120μs 器件。当器件关断或 VCC 降至低于 2.2V 时,器件配置被复位。重新配置器件的首选方法是关闭器件。在配置期间,会选择轻负载开关模式和 VOUT 范。

在高电压 VCC 稳压器中,能将 BIAS 引脚直接连接到 3.8V 至 42V 的电源电压。在 BIAS 小于 5V VCC 调节目标 (V VCCVCC-REG) 时,VCC 输出将跟踪 BIAS 引脚电压并有较小的压降,这是由 VCC 稳压器的 1.7Ω 电阻引起的。

建议的 VCC 电容值为 4.7μF。VCC 电容器应安装在 VCC 与 PGND 之间,且尽可能靠近器件。建议的 BIAS 电容值为 1.0μF。BIAS 电容器必须放置在 BIAS 和 PGND 之间,并尽可能靠近这些引脚。

LM5123-Q1 高电压 VCC 稳压器图 7-2 高电压 VCC 稳压器

VCC 稳压器具有 VCC 电流限制功能,可在 VCC 引脚意外短接至地时防止器件损坏。在器件配置时间或工作模式操作期间,VCC 稳压器的最小拉电流为 100mA (IVCC-CL)。在睡眠模式或深度睡眠模式期间、或在 EN 小于 VEN 和 VH 大于 VSYNC 时,VCC 稳压器的最小拉电流会降低至 1mA。VCC 稳压器为内部驱动器和其他内部电路供电。必须仔细选择外部 MOSFET,使驱动器电流消耗小于 IVCC-CL。驱动器电流消耗的计算公式如 方程式 1 所示。

方程式 1. IG = 2 × QG@5V × fSW

其中

  • QG@5V 是 5V 栅源电压下的 N 通道 MOSFET 栅极电荷。

如果 VIN 需要以低于 3.8V 的电压运行,则必须将 BIAS 引脚连接到升压转换器的输出端 (VLOAD)。将 BIAS 引脚连接到 VLOAD,如果 BIAS 大于 3.8V,升压转换器输入电压 (VSUPPLY) 可降至 0.8V。有关最小 VSUPPLY 的更多详细信息,请参阅 节 7.3.17。