ZHCSMS6B November   2020  – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 说明(续)
  6. 6 器件比较表
  7. 7 引脚配置和功能
  8. 8 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 建议运行条件
    4. 8.4 热性能信息
    5. 8.5 电气特性
    6. 8.6 时序要求
    7. 8.7 开关特性
    8. 8.8 典型特性
  9. 9 参数测量信息
  10. 10详细说明
    1. 10.1 概述
    2. 10.2 功能方框图
    3. 10.3 特性说明
      1. 10.3.1  断电或欠压锁定
      2. 10.3.2  输入过压保护 (OVP) - 持续监控
      3. 10.3.3  降压转换器
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  自举电压 (BOOT)
      6. 10.3.6  最小导通时间、最小关断时间
      7. 10.3.7  内部补偿
      8. 10.3.8  可选输出电压 (VSET)
      9. 10.3.9  电流限制和短路保护
        1. 10.3.9.1 USB 开关可编程电流限制 (ILIM)
        2. 10.3.9.2 用于两级 USB 开关电流限制的互锁
        3. 10.3.9.3 逐周期降压电流限制
        4. 10.3.9.4 OUT 电流限制
      10. 10.3.10 电缆补偿
      11. 10.3.11 具有温度感测 (TS) 和 OTSD 功能的热管理
      12. 10.3.12 热关断
      13. 10.3.13 USB 使能开关控制 (TPS25859-Q1)
      14. 10.3.14 FAULT 指示 (TPS25859-Q1)
      15. 10.3.15 USB 规范概述
      16. 10.3.16 USB Type-C® 基础知识
        1. 10.3.16.1 配置通道
        2. 10.3.16.2 检测连接
      17. 10.3.17 USB 端口工作模式
        1. 10.3.17.1 USB Type-C® 模式
        2. 10.3.17.2 专用充电端口 (DCP) 模式(仅限 TPS25858-Q1)
          1. 10.3.17.2.1 DCP BC1.2 和 YD/T 1591-2009
          2. 10.3.17.2.2 DCP 分压器充电方案
          3. 10.3.17.2.3 DCP 1.2V 充电方案
        3. 10.3.17.3 DCP 自动模式 (TPS25858-Q1)
    4. 10.4 器件功能模式
      1. 10.4.1 关断模式
      2. 10.4.2 活动模式
  11. 11应用和实现
    1. 11.1 应用信息
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 设计要求
      2. 11.2.2 详细设计过程
        1. 11.2.2.1 输出电压设置
        2. 11.2.2.2 开关频率
        3. 11.2.2.3 电感器选型
        4. 11.2.2.4 输出电容器选型
        5. 11.2.2.5 输入电容器选择
        6. 11.2.2.6 自举电容器选型
        7. 11.2.2.7 欠压锁定设定点
        8. 11.2.2.8 电缆补偿设定点
      3. 11.2.3 应用曲线
  12. 12电源相关建议
  13. 13布局
    1. 13.1 布局指南
    2. 13.2 布局示例
    3. 13.3 接地平面及散热考虑
  14. 14器件和文档支持
    1. 14.1 接收文档更新通知
    2. 14.2 支持资源
    3. 14.3 商标
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 术语表
  15. 15机械、封装和可订购信息

电气特性

限制适用于建议的 -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围;VIN = 13.5V,fSW = 400kHz,VSET 短接至 GND(除非另外说明)。最小和最大限值是经过测试、设计或统计相关性分析而确定的。典型值表示 TJ = 25°C 条件下最有可能达到的参数标准,仅供参考。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(IN 引脚)
ISD 关断静态电流;在 IN 引脚处测得。 VEN/UV = 0,-40℃ ≤ TJ ≤ 85℃ 34 63 uA
IQ 工作静态电流(直流/直流禁用)  VEN = VSENSE,CCx = 开路,-40℃ ≤ TJ ≤ 85℃ 200 µA
VOVLO_R 降压稳压器停止开关时 VIN 引脚上的电压 26.6 27.5 28.4 V
VOVLO_HYS 迟滞 0.5 V
使能和 UVLO(EN/UVLO 引脚)
VEN/UVLO_R 不处于外部 UVLO 状态的上升阈值 VEN/UV 上升阈值 1.26 1.3 1.34 V
VEN/UVLO_HYS 迟滞 VEN/UVLO 下降 100 mV
VPA/B_EN_H 开启 PA_BUS 和 PB_BUS 负载开关所需的 PA_EN、PB_EN 输入电平 (TPS25859-Q1) VPA_EN 或 VPB_EN上升阈值 1.6 1.98 V
VPA/B_EN_L 关闭 PA_BUS 和 PB_BUS 负载开关所需的 PA_EN、PB_EN 输入电平 (TPS25859-Q1) VPA_EN 或 VPB_EN 下降阈值 0.97 1.5 V
VEN1/2_HYS 迟滞 (TPS25859-Q1) VPA_EN 或 VPB_EN 下降阈值 100 mV
自举
VBTST_UVLO 自举电压 UVLO 阈值 2.2 V
RBOOT 自举上拉电阻 VSENSE - BOOT = 0.1V 7.7 Ω
降压稳压器
IL-SC-HS 高侧电流限值 BOOT - SW = 5V 10.2 11.4 12.6 A
IL-SC-LS 低侧电流限值 SENSE = 5V 8.5 10 11.5 A
IL-NEG-LS 低侧负电流限值 SENSE = 5V -7 -5 -3 A
IZC 零电流检测器阈值 0.01 A
VSENSE 降压输出电压 CC1 或 CC2 下拉电阻 = Rd,VSET 悬空或上拉至 VSENSE,TJ = 25℃ -1% 5.1 +1% V
CC1 或 CC2 下拉电阻 = Rd,VSET 短接至 AGND,TJ = 25℃ -1% 5.17 +1% V
CC1 或 CC2 下拉电阻 = Rd,RVSET =40.2KΩ,TJ = 25℃ -1% 5.3 +1% V
CC1 或 CC2 下拉电阻 = Rd,RVSET =80.6KΩ,TJ = 25℃ -1% 5.4 +1% V
VSENSE 降压输出电压精度 CC1 或 CC2 下拉电阻 = Rd,-40℃ ≤ TJ ≤ 150℃ -2 2 %
VDCDC_UVLO_R 用于启用直流/直流开关的 SENSE 输入电平 VSENSE 上升,CC1 或 CC2 下拉电阻 = Rd 3.85 4 4.15 V
VDCDC_UVLO_HYS 迟滞 VSENSE 下降,CC1 或 CC2 下拉电阻 = Rd 0.4 V
VDROP 压降电压 (VIN - VSENSE) VIN = VSENSE + VDROP,VSENS = 5.1V,IPA_BUS = 3A,IPB_BUS = 3A 300 mV
RDS-ON-HS 高侧 MOSFET 导通电阻 IPA_BUS = 3A,IPB_BUS = 3A,BOOT - SW = 5V,-40℃ ≤ TJ ≤150℃ 18 34 mΩ
RDS-ON-LS 低侧 MOSFET 导通电阻 IPA_BUS = 3A,IPB_BUS = 3A,VSENSE = 5V,-40℃ ≤ TJ ≤ 150℃ 9.5 18.5 mΩ
电源开关和电流限制
RDS-ON_USB USB 负载开关 MOSFET 导通电阻 IPA_BUS = 3A,IPB_BUS = 3A;-40℃ ≤ TJ ≤ 150℃ 6.8 11.73 mΩ
RDS-ON_OUT OUT 负载开关 MOSFET 导通电阻 IOUT = 0.3A 230 mΩ
RDS-ON_VCONN 导通状态电阻 TJ = 25°C,ICCn = 0.25A 410 550 mΩ
RDS-ON_VCONN 导通状态电阻 –40°C ≤TJ ≤ 150°C,ICCn = 0.25A 410 740 mΩ
VUSBLS_UVLO_R SENSE 引脚上将启用 USB 负载开关的电压 3.95 4.1 4.25 V
VUSBLS_UVLO_HYS 迟滞 200 mV
RBUS_DCHG 端口 A 或端口 B 总线的放电电阻 在 PA_BUS 或 PB_BUS 上施加 5V 的电压,CC1 或 CC2 = Rd 250 500 750 Ω
VTH_R_BUS_DCHGb 总线不放电的上升阈值电压   670 700 730 mV
VTH_HYS_BUS_DCHG 迟滞   100 mV
VBUS_DCHG_BLEED 总线泄放电阻 VPx_BUS = 4V,CC 线路上无灌入终端,时间 > tW_BUS_DCHG 100 150 200 kΩ
IOS_HI 总线输出短路次级电流限值 RILIM = 48.7KΩ 849 1061 1273 mA
RILIM = 19.1KΩ 2434 2704 2974 mA
RILIM = 15.4KΩ 3018 3354 3689 mA
RILIM = 12.4KΩ 3748 4165 4581 mA
RILIM = 11.5KΩ 4040 4490 4938 mA
RILIM = 9.53KΩ 4876 5418 5960 mA
RILIM = 0Ω(短接至 GND) 4828 5680 6532 mA
RILIM = 11.5KΩ,TJ = 25℃ 4265 4490 4714 mA
IOS_BUS 总线输出短路电流限值 RILIM = 48.7KΩ 530.4 663 800 mA
RILIM = 19.1KΩ 1521 1690 1859 mA
RILIM = 15.4KΩ 1886.4 2096 2305.6 mA
RILIM = 12.4KΩ 2342.7 2603 2863.3 mA
RILIM = 11.5KΩ 2525.4 2806 3086.6 mA
RILIM = 9.53KΩ 3047.4 3386 3724.6 mA
RILIM = 0Ω(短接至 GND) 3017.5 3550 4082.5 mA
RILIM = 11.5KΩ,TJ = 25℃ 2666 2806 2946 mA
IOS_OUT OUT 输出短路电流限值 短路电流限值 390 450 495 mA
IOS_VCONN VCONN 输出短路电流限值 短路电流限值 240 300 360 mA
电缆补偿电压
VDROP_COM 电缆补偿电压 IPA_BUS 或 IPB_BUS = 2.4A,VSET = GND(设置 5.17V 输出) 70 90 110 mV
CC 连接管理
ISRC_CC_3A 拉电流 CC 引脚电压:0V ≤ VCCn ≤ 2.45V  304 330 356 µA
ISRC_CC_1.5A 热管理中的拉电流(热) CC 引脚电压:0V ≤ VCCn ≤ 1.5V,TA > 85℃ 167 180 194 µA
ISRC_CC_DFLT 热管理中的拉电流(高温) CC 引脚电压:0V ≤ VCCn ≤ 1.5V,TA > 85℃ 64 80 105 µA
IREV 反向泄漏电流 CCx 是被测 CC 引脚,CCy 是另一个 CC 引脚。CC 引脚电压 VCCx = 5.5V,CCy 悬空,VEN_UV = 0V 或 VSENSE,0V ≤ VIN ≤ 26V,IREV 是流入 CCx 引脚的电流   2.75 10 µA
VTH_R VCONN 不放电的上升阈值电压 在之前的灌入状态下提供 VCONN 的 CC 引脚 670 700 730 mV
VTH_HYS 迟滞 100 mV
FAULT (TPS25859-Q1)
VOL PA_FAULT、PB_FAULT 输出低电压 ISNK_PIN = 1mA 250 mV
IOFF PA_FAULT、PB_FAULT 关断状态泄漏 VPIN = 5.5 V 2.2 µA
BC 1.2 下游充电端口 (TPS25858-Q1)
RDPM_SHORT DP 和 DM 短路电阻 70 200 Ω
分压器 3 模式 (TPS25858-Q1)
VDP_DIV3 DP 输出电压 2.57 2.7 2.84 V
VDM_DIV3 DM 输出电压 2.57 2.7 2.84 V
RDP_DIV3 DP 输出阻抗 IDP_IN = –5µA 24 30 36 kΩ
RDM_DIV3 DM 输出阻抗 IDM_IN = –5µA 24 30 36 kΩ
1.2V 模式 (TPS25858-Q1)
VDP_1.2V DP 输出电压 1.12 1.2 1.26 V
VDM_1.2V DM 输出电压 1.12 1.2 1.26 V
RDP_1.2V DP 输出阻抗 IDP_IN = –5µA 84 100 126 kΩ
RDM_1.2V DM 输出阻抗 IDM_IN = –5µA 84 100 126 kΩ
FREQ/SYNC 阈值
VIH_FREQ/SYNC 外部时钟同步的 FREQ/SYNC 高电平阈值 SYNC 时钟交流信号的振幅(在 FREQ/SYNC 引脚上测得) 2 V
VIL_FREQ/SYNC 外部时钟同步的 FREQ/SYNC 低电平阈值 SYNC 时钟交流信号的振幅(在 FREQ/SYNC 引脚上测得) 0.8 V
温度感测
VWARN_HIGH 温度警告阈值上升 是 VSENSE 的百分比 0.475 0.5 0.525 V/V
VWARN_HYS 迟滞 是 VSENSE 的百分比 0.1 V/V
VHOT_HIGH 高温有效阈值上升以降低 SENS 电压 是 VSENSE 的百分比 0.618 0.65 0.683 V/V
VHOT_HYS 迟滞 是 VSENSE 的百分比 0.1 V/V
VR_VSENS 高温有效时,VSENSE 电压衰减 TS 引脚电压上升至高于 0.65 * VSENSE 4.77 V
热关断
TLS_SD USB 负载开关过热 关断阈值 160 °C
恢复阈值 150 °C
TSD 热关断 关断阈值 166 °C
恢复阈值 154 °C