ZHCSMS6B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2585x-Q1 提供四种不同的输出电压选项。可以通过 VSET 引脚上的外部电阻器来设置电压。设置降压输出电压的常规方法是选择具有适当阻值的 VSET 电阻器,如表 10-2 所示。
| VSET 配置 | VSENSE |
|---|---|
| 悬空或上拉至 VSENSE | 5.1 V |
| 短接至 GND | 5.17 V |
| RVSET = 40.2KΩ | 5.3V |
| RVSET = 80.6KΩ | 5.4 V |
请注意,VSET 具有 20µA 的内部微弱电流源,可将引脚覆盖为 SENSE。如果该引脚悬空,则上面的电压接近 SENSE 电压,并将输出电压设置为 5.1V。如果 PCB 板有外部噪声,则 TI 不建议悬空此引脚,因为噪声会干扰 VSET 内部逻辑块。