ZHCSMS6B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25858-Q1 器件集成了支持所有 DCP 充电方案的自动检测状态机,如图 10-18 所示。自动检测状态机以分压器 3 方案启动。如果连接了符合 BC1.2 或 YD/T 1591-2009 标准的设备,则 TPS25858-Q1 器件会在不进行输出放电的情况下重新打开电源开关并在进入 BC1.2 DCP 模式之前短暂地在 1.2V 模式下运行,以做出响应。然后,自动检测状态机保持在该模式下,直到设备释放数据线,在这种情况下,自动检测状态机返回到分压器 3 方案。当连接符合分压器 3 标准的设备时,TPS25858-Q1 器件保持在分压器 3 状态。
图 10-18 DCP 自动模式