ZHCSMS6B November   2020  – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 说明(续)
  6. 6 器件比较表
  7. 7 引脚配置和功能
  8. 8 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 建议运行条件
    4. 8.4 热性能信息
    5. 8.5 电气特性
    6. 8.6 时序要求
    7. 8.7 开关特性
    8. 8.8 典型特性
  9. 9 参数测量信息
  10. 10详细说明
    1. 10.1 概述
    2. 10.2 功能方框图
    3. 10.3 特性说明
      1. 10.3.1  断电或欠压锁定
      2. 10.3.2  输入过压保护 (OVP) - 持续监控
      3. 10.3.3  降压转换器
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  自举电压 (BOOT)
      6. 10.3.6  最小导通时间、最小关断时间
      7. 10.3.7  内部补偿
      8. 10.3.8  可选输出电压 (VSET)
      9. 10.3.9  电流限制和短路保护
        1. 10.3.9.1 USB 开关可编程电流限制 (ILIM)
        2. 10.3.9.2 用于两级 USB 开关电流限制的互锁
        3. 10.3.9.3 逐周期降压电流限制
        4. 10.3.9.4 OUT 电流限制
      10. 10.3.10 电缆补偿
      11. 10.3.11 具有温度感测 (TS) 和 OTSD 功能的热管理
      12. 10.3.12 热关断
      13. 10.3.13 USB 使能开关控制 (TPS25859-Q1)
      14. 10.3.14 FAULT 指示 (TPS25859-Q1)
      15. 10.3.15 USB 规范概述
      16. 10.3.16 USB Type-C® 基础知识
        1. 10.3.16.1 配置通道
        2. 10.3.16.2 检测连接
      17. 10.3.17 USB 端口工作模式
        1. 10.3.17.1 USB Type-C® 模式
        2. 10.3.17.2 专用充电端口 (DCP) 模式(仅限 TPS25858-Q1)
          1. 10.3.17.2.1 DCP BC1.2 和 YD/T 1591-2009
          2. 10.3.17.2.2 DCP 分压器充电方案
          3. 10.3.17.2.3 DCP 1.2V 充电方案
        3. 10.3.17.3 DCP 自动模式 (TPS25858-Q1)
    4. 10.4 器件功能模式
      1. 10.4.1 关断模式
      2. 10.4.2 活动模式
  11. 11应用和实现
    1. 11.1 应用信息
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 设计要求
      2. 11.2.2 详细设计过程
        1. 11.2.2.1 输出电压设置
        2. 11.2.2.2 开关频率
        3. 11.2.2.3 电感器选型
        4. 11.2.2.4 输出电容器选型
        5. 11.2.2.5 输入电容器选择
        6. 11.2.2.6 自举电容器选型
        7. 11.2.2.7 欠压锁定设定点
        8. 11.2.2.8 电缆补偿设定点
      3. 11.2.3 应用曲线
  12. 12电源相关建议
  13. 13布局
    1. 13.1 布局指南
    2. 13.2 布局示例
    3. 13.3 接地平面及散热考虑
  14. 14器件和文档支持
    1. 14.1 接收文档更新通知
    2. 14.2 支持资源
    3. 14.3 商标
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 术语表
  15. 15机械、封装和可订购信息

具有温度感测 (TS) 和 OTSD 功能的热管理

TS 输入引脚支持用户可编程的热保护功能(有关 TS 引脚阈值,请参阅电气特性)。TS 输入引脚阈值与 VSENSE 成比例。必须将外部电阻分压器设置 VTS 连接到 TPS2585x-Q1 SENSE 引脚,以获得准确的结果(请参阅图 10-10)。当 VTS = 0.5 × VSENSE 时,TPS2585x-Q1 会执行以下操作:

  • 如果以 3A Type-C 广播运行,Px_CC1、Px_CC2 引脚会自动将广播降低到 1.5A 的水平。
GUID-CD66D6EF-CDED-4863-B1CD-F347B1291D68-low.gif图 10-10 TS 输入

如果过热情况持续存在,从而导致 VTS = 0.65 × VSENSE,那么 TPS2585x-Q1 将执行以下操作:

  • 广播默认的 USB 电源模式。在默认的 USB 电源模式下,理想情况下会根据 USB2.0 和 USB3.0 规范进一步减少充电。
  • SENS 引脚上的降压稳压器输出电压降至 4.77V。

如果过热情况持续存在,从而导致 TJ 达到 OTSD 阈值,则器件发生热关断。图 10-11 显示了当 TS 引脚电压触发热和高温阈值时 TPS25858-Q1 的行为。

GUID-A11B2331-4965-465E-AB2E-3C0045D98648-low.gif图 10-11 触发热和高温阈值时 TPS25858-Q1 的行为

必须将 NTC 热敏电阻放置在 PCB 上最热点附近的位置。在大多数情况下,该位置靠近 TPS2585x-Q1 的 SW 节点,在降压电感器附近。

可以通过添加 RSER、RPARA 或 RSER 和 RPARA 以及 RNTC 来调节 VTEMP_WARM 和 VTEMP_HOT 的 VNTC 阈值电平。图 10-12 是一个示例,说明了如何将 VTEMP_WARM 阈值设置在 81°C 和 90°C 之间,TEMP_WARM 有效和 TEMP_HOT 有效之间的 ΔT 范围为 18°C 至 29°C。有关 β 值的信息,请参阅所选 NTC 制造商的规格。建立所需的警告和关断阈值可能需要一些迭代。

下面是图 10-2 示例中使用的 NTC 规格和电阻值。

  • R0 = 470kΩ。β = 4750。RNTC = R0 × exp β × (1/T – 1/T0)。
  • RPARA = 100kΩ。
  • RSER = 5.1kΩ。
  • RB = RNTC(在 TEMP_WARM 处)= 27kΩ。

GUID-A2258C17-4F98-4B80-8BB2-3ACBC15A5DFA-low.gif图 10-12 VTS 阈值设计示例