ZHCSMS6B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个能够提供最大 6.6A 电流的同步直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可充当 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS25858-Q1 | VQFN-HR (25) | 3.50mm × 4.50mm |
TPS25859-Q1 | VQFN-HR (25) | 3.50mm × 4.50mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (March 2021)to RevisionB (September 2021)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (November 2020)to RevisionA (March 2021)
TPS2585x-Q1 是高度集成的 USB Type-C® 充电控制器系列,适用于双 USB 端口应用。
TPS2585x-Q1 集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供了一种紧凑型解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现 6.6A 的连续输出电流以及出色的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制功能,而且采用了内部补偿机制,有助于简化设计。FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 800KHz 之间设置开关频率。
TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。TPS25858-Q1 集成了电池充电功能(1.2 版),从而为利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备提供所需的电气特性。TPS25859-Q1 可以单独启用每个端口,并且可以报告每个端口的故障情况。TPS2585x-Q1 还提供可满足 USB3.1 电源要求的 VCONN 电源。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于双端口应用。
TPS2585x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压和 Type-C 电流广播可以根据感测到的温度通过 TS 引脚进行调节。TPS2585x-Q1 必须在 TS 引脚上连接一个 NTC 热敏电阻以监控环境温度或 PCB 板温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变甩负荷的温度阈值。
TPS2585x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1V、5.17V、5.3V 和 5.4V。TPS2585x-Q1 集成了一个精密电流感测放大器,用于实现电缆压降补偿和用户可编程电流限制调整。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17V 时可用。在输出电流为 2.4A 时,电缆补偿电压为 90mV。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现更理想的电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式器件上测得的总线电压都保持大致恒定,这样,便携式器件的电池充电器就能够保持理想工作状态。
TPS2585x-Q1 提供针对 USB 充电和系统运行的多种安全特性,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、总线过流、输出过流以及裸片过热保护。
该器件系列可提供 25 引脚 3.5mm × 4.5mm QFN 封装。