ZHCSMK4B September 2022 – January 2025 ADS131B26-Q1
PRODUCTION DATA
每个比较器都可以配置为驱动专用的过流比较器故障引脚(OCCA 和 OCCB 引脚),以便在没有 SPI 通信的情况下进行快速过流指示。要为过流比较器输出配置 GPIO3/OCCA,请为数字输出功能设置 GPIO3_DIR = 1b,为 OCCA 输出设置 GPIO3_SRC = 0b。同样,设置 GPIO4_DIR = 1b 和 GPIO4_SRC = 0b,以便为过流比较器 B 输出配置 GPIO4/OCCB。
当 OCCy_HTn 或 OCCy_LTn 位或者两者设置为 0b 时,OCCy 引脚会指示故障。OCC_FAULT_MASK 寄存器中的屏蔽位不影响 OCCy 引脚的输出。
OCCy 引脚(激活或未激活时)的实际输出信号采用与 FAULT 引脚相同的配置方式。使用 GPIO3_FMT 和 OCCA_POL 位配置 OCCA 引脚的输出行为,并使用 GPIO4_FMT 和 OCCB_POL 位配置 OCCB 引脚行为。