ZHCSMG4F October 2007 – September 2025 TXS0101
PRODUCTION DATA
如图 7-1 所示,TXS0101 架构无需方向控制信号来控制从 A 至 B 或从 B 至 A 的数据流方向。
图 7-1 TXS01xx 器件的架构每个 A 端口 I/O 具有一个针对 VCCA 的内部 10kΩ 上拉电阻器,而每个 B 端口 I/O 具有一个针对 VCCB 的内部 10kΩ 上拉电阻器。输出单稳态检测 A 或 B 端口上的上升边沿。在上升沿期间,单稳态在短时间内开启 PMOS 晶体管(T1 和 T2),从而加快低电平至高电平转换。