ZHCSMG4F October 2007 – September 2025 TXS0101
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 85°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOHA | 端口 A 输出高电压(3) | IOH = –20uA, VIB ≥ VCCB – 0.4V | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | VCCA x 0.67 | V | ||
| VOLA | 端口 A 输出低电压(4) | IOL = 1mA,VIB ≤ 0.15V | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
| VOHB | 端口 B 输出高电压 | IOH = –20uA, VIA ≥ VCCA – 0.2V | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | VCCB x 0.67 | V | ||
| VOLB | 端口 B 输出低电压(4) | IOL = 1mA,VIA ≤ 0.15V | 1.65V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 0.4 | V | ||
| II | 输入漏电流 | OE VI = VCC 或 GND,TA = 25°C |
1.65V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | -1 | 1 | µA | |
| II | 输入漏电流 | OE VI = VCC 或 GND,-40°C - 85°C |
1.65V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | -2 | 2 | µA | |
| Ioff | 局部关断电流 | A 端口 | 0V | 0V 至 5.5V | -2 | 2 | µA | |
| B 端口 | 0V 至 3.6V | 0V | -2 | 2 | µA | |||
| IOZ | 三态输出电流 | A 端口或 B 端口: VI = VCCI 或 GND VO = VCCO 或 GND OE = GND |
1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | -2 | 2 | µA | |
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.65V 至 VCCB | 2.3V 至 5.5V | 2.4 | µA | ||
| 3.6V | 0V | 2.2 | ||||||
| 0V | 5.5V | -1 | ||||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.65V 至 VCCB | 2.3V 至 5.5V | 12 | µA | ||
| 3.6V | 0V | -1 | ||||||
| 0V | 5.5V | 1 | ||||||
| ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.65V 至 VCCB | 2.3V 至 5.5V | 14.4 | µA | ||
| Ci | 输入电容 | OE | 3.3V | 3.3V | 3.5 | pF | ||
| Cio | A 端口 | TA = 25°C | 3.3V | 3.3V | 5 | pF | ||
| -40°C - 85°C | 6 | |||||||
| Cio | B 端口 | TA = 25°C | 3.3V | 3.3V | 6 | pF | ||
| -40°C - 85°C | 7.5 | |||||||