|
|
值 |
单位 |
| V(ESD) |
静电放电 |
人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) |
A 端口 |
±2500 |
V |
| B 端口 |
±8000 |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002(2) |
B 端口 |
±1500 |
| A 端口 |
±200 |
(1) JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出:250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。