ZHCSM33D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | VDD 供电模式下的电源电压 | 1.7 | 5.5 | V | |
| VPUR | 总线供电模式下 SDQ 上的电源电压 (VDD = GND) | 1.7 | 5.5 | V | |
| VI/O | VDD 供电模式下的所有 IO 引脚(SDQ 和 ADDR 除外(1)) | 0 | 5.5 | V | |
| VDD 供电模式下的 SDQ 引脚 | 0 | VDD + 0.3 | V | ||
| TA | 工作环境温度(2) | -55 | 150 | °C | |