ZHCSM33D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
| 特性 | TMP1826 | TMP1827 | TMP1827N(1) |
|---|---|---|---|
| 最佳精度 | 0.2°C | 0.2°C | 0.9°C |
| 温度范围 | –55°C 至 +150°C | –55°C 至 +150°C | –55°C 至 +150°C |
| 存储大小 | 2Kb | 2Kb | 2Kb |
| 存储器写保护 | 是 | 是 | 是 |
| 认证存储器写入 | - | 是 | 是 |
| 身份验证类型 | - | SHA-256-HMAC | SHA-256-HMAC |
| 总线速度 | 标准和过驱 | 标准和过驱 | 标准和过驱 |
| 直接替代封装 | NGR (2.5mm × 2.5mm, WSON) | NGR (2.5mm × 2.5mm, WSON) | NGR (2.5mm × 2.5mm, WSON) |
| 替代封装 | DGK (3.0mm × 4.9mm, VSSOP) | - | - |