ZHCSM33D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
暂存区 1 区域和 IO 寄存器区域一起被称为功能寄存器映射(请参阅图 8-8)。暂存区 1 区域的深度为 16 字节,包括温度结果、器件状态、器件配置、短地址、温度警报限值和温度偏移寄存器。IO 寄存器区域包括 IO 读取和 IO 配置寄存器。一些寄存器可提交到配置 EEPROM,从而确保在上电时恢复器件设置,而不是由主机重新写入配置。