ZHCSM17B June 2024 – December 2025 OPA2596 , OPA596
PRODUCTION DATA
OPAx596 由高达 ±42.5V (85V)、低至 ±4V (8V) 的电源供电,同时提供出色的性能。大多数行为在整个工作电压范围内保持不变,但节 5.7显示了随工作电压变化的参数。为确保正常运行,需要使用至少 0.1µF 的电源旁路电容器。确保电容器电压在整个工作温度范围内具有高电压额定值。OPAx596 可采用非对称电源供电,可优化不要求正负输出电压摆幅相等的应用中的功率耗散。